Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AM150C-01-S
Teilenummer
|
---|
AM150C-01-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | 125 V AC / 30 V DC | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AM150C-550C / AM650-850, Mikrofilter, die Teilenummer ist AM150C-01-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AM150C-01-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Specifications
Compatible Models
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Behälterführung
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AM-BM104 |
AM-BM105 |
AM-EL150 |
AM150C-01-T |
AM150C-01B-V |
AM150C-01BC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Befestigungsschraube (2 Stck.) | - | - | - | - | - | - | - | AM450C | ||
14.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Befestigungsschraube (2 Stck.) | - | - | - | - | - | - | - | AM550C | ||
13.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | - | - | - | - | - | - | - | AM150C | ||
71.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
61.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Kompatibel | Ohne | - | ||
93.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |