• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AM150C-550C / AM650-850, Mikrofilter (Teilenummern - CAD Download)

AM150C-550C / AM650-850, Mikrofilter
The Mist Separator AM Series separates and removes oil mist.
[Features]
· A mist separator for removing particles such as rust and carbon with a particle size of 0.3 μm or more.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AM150C-01-S

Teilenummer
AM150C-01-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Specifications Size of Body Accessory O-Ring, Gasket Material Max Operating Pressure
(MPa)
Drain Outlet Differential Pressure Switch Clogging Checker Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications Custom-made Specifications Compatible Models

157.98 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/8Standard[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider-NA[Nach links] Von links nach rechts-150OhneNBR1Mit Ablasshahn125 V AC / 30 V DCOhneNicht kompatibelOhne-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für AM150C-550C / AM650-850, Mikrofilter, die Teilenummer ist AM150C-01-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AM150C-01-S.

Produktvarianten

Teilenummer
AM-BM104
AM-BM105
AM-EL150
AM150C-01-T
AM150C-01B-V
AM150C-01BC
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Specifications Size of Body Accessory O-Ring, Gasket Material Max Operating Pressure
(MPa)
Drain Outlet Differential Pressure Switch Clogging Checker Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications Custom-made Specifications Compatible Models

10.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement------------Befestigungsschraube (2 Stck.)-------AM450C

14.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Befestigungselement------------Befestigungsschraube (2 Stck.)-------AM550C

13.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)----------Außer Option F.-Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.)-------AM150C

71.79 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/8Standard[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] EdelstahlNA[Nach links] Von links nach rechts-150OhneNBR1Mit AblasshahnOhneJaNicht kompatibelOhne-

61.84 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/8Standard[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] EdelstahlNA[Nach links] Von links nach rechts-150BefestigungselementNBR1Mit AblasshahnOhneOhneKompatibelOhne-

93.06 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/8Standard[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] EdelstahlNA[Nach links] Von links nach rechts-150BefestigungselementNBR1Mit AblasshahnOhneOhneNicht kompatibelOhne-

Technischer Support