MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut (Teilenummern - CAD Download)

MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Als Antwort auf Kundenwünsche nach einem einfach zu wartenden Schwenk-Klemmzylinder mit einer großen Auswahl an Hublängen und zwei Montagemöglichkeiten an einem Gehäuse haben unsere Forschungs-& Entwicklungsingenieure einfach die besten Merkmale zweier bereits existierender SMC-Produkte - die Serien MK und MK2 - zu einer neu konzipierten und verbesserten Serie MK kombiniert. Die neue Serie MK mit ihren Kolbendurchmessern von 12 mm bis 63 mm und ihren Klemmhublängen von bis zu 50 mm je nach gewähltem Modell, kann mit ihren zwei Montagemöglichkeiten mit Gewinde- und Durchgangsbohrungen und ihrer einfachen Wartung mit voll austauschbaren Dichtungen und Führungsstiften alle Kundenbedürfnisse erfüllen. Darüber hinaus wurden die neuen Schwenk-Klemmzylinder für den Einsatz mit unserem kompakten Signalgeber D-M9 konzipiert. Dieser kann auf jede beliebige der 4 Flächen ohne Überstände montiert werden (bei Durchmesser 20 und 25 mm nur auf zwei Flächen). Falls erforderlich können die Zylinder auch mit dem magnetfeldresistenten Signalgeber der Serie D-P3DW kombiniert werden.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MKB50TF-50RZ

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series Details

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series: product images

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series: product images

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series Specifications

Bore size (mm)1216202532405063
ActionDouble acting type
Rotary angle Note 1)90° ±10°
Rotary direction Note 2)Left, right
Rotary stroke (mm)7.59.51519
Clamp stroke (mm)10, 20, 3010, 20, 30, 50
Theoretical clamping force (N) Note 3)40751001853005258251,400
Applicable fluidsAir
Proof pressure1.5 MPa
Operating pressure range0.1 to 1 MPa0.1 to 0.6 MPa Note 4)
Ambient and fluid temperatureWithout auto switch: -10 to 70°C (no freezing)
With auto switch: -10 to 60°C (no freezing)
LubricationNon-lube
Piping port sizeM5 × 0.8Rc 1/8, NPT1/8
G1/8
Rc1/4, NPT1/4
G1/4
MountingThrough-hole / Both ends tapped common, head flange
CushionRubber bumper
Stroke length tolerance+0.6
-0.4
Piston speed Note 5)50 to 200 mm/s
Non-rotating accuracy (clamp part) Note 1)±1.4°±1.2°±0.9°±0.7°
  • *Note 1) Refer to the rotary angle diagram.
  • *Note 2) Direction of rotation viewed from the rod end when the piston rod is retracted.
  • *Note 3) Indicates the clamping force at a pressure of 0.5 MPa.
  • *Note 4) When using within a pressure range from 0.61 to 1 MPa, use the -X2071.
  • *Note 5) Be sure to connect a speed controller to the cylinder, and adjust the cylinder speed so that it is within the range of 50 to 200 mm/s. Make sure the valve is in the fully closed position and then gradually open the valve to adjust the speed of the speed controller.

Rotary angle diagram

Rotary angle diagram

Rotary angle diagram

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Individual Made-to-Order Specifications

Indicator symbolSpecifications/contents
-X2071Maximum operating pressure: 1.0 MPa specification
-X2094Overall length is the same as for the MK2 Series
-X2172Head side with spigot
-X2177Head flange dimensions are equivalent to the dimensions of the pre-existing MK, MK2 Series
-X2997Rotary angle: 60° specification

Made to order specifications

Indicator symbolSpecifications/contents
-XB6Heat-resistant cylinder (-10 to 150°C) without auto switch only Note 1)
-XC22Seal type: fluororubber Note 2)
  • *Note 1) Except ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm).
  • *Note 2) The damper is a standard product.

Structural Drawings

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series: structural drawings

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series: structural drawings

Component Parts

NumberPart nameMaterialsAdditional notes
1Cylinder tubeAluminum alloyHard anodized
2Rod coverAluminum alloyHard anodized
3PistonAluminum alloy-
4Magnet holderAluminum alloy-
5Piston rodStainless steelø12 to 25 (diameter 12 to 25 mm), nitriding
Carbon steelø32 to 63 (diameter 32 to 63 mm) heat treated, nickel plated
6BushingCopper bearing materialUse only ø32 to 63 (diameter 32 to 63 mm)
7Stop ringStainless steelUse only ø20 to 32 (diameter 20 to 32 mm)
8Round type R retaining ringCarbon tool steelUse only ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm)
9Type C retaining ringCarbon tool steelUse only ø40 to 63 (diameter 40 to 63 mm)
10Hex socket head set screwChrome molybdenum steelSharp end section 90°
11Guide pinStainless steelNitriding
12O-ringNBR-
13Round type R retaining ringCarbon tool steelExcept ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm)
14Coil scraperPhosphor bronzeExcept ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm)
15Scraper presserStainless steelExcept ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm)
16Head coverRolled steelElectroless nickel plated
17Type C retaining ringCarbon tool steelUse only ø20 to 32 (diameter 20 to 32 mm)

Component Parts

NumberPart nameMaterialsAdditional notes
18BumperUrethane-
19Bumper BUrethaneUse only ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm)
20Magnet--
21Wear ringResinExcept ø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm)
22Rod sealNBR-
23Piston sealNBR-
24GasketNBR-
25O-ringNBRUse only ø20 to 32 (diameter 20 to 32 mm)
26ArmRolled steel-
27Hex socket head cap screwChrome molybdenum steel-
28Spring washerHard steel-
29Clamp boltChrome molybdenum steel-
30Hex nutRolled steel-
31FlangeRolled steelRod flange is not compatible with the head flange
32Hex socket head cap screwChrome molybdenum steelQuantityø12 (diameter 12 mm), ø16 (diameter 16 mm), ø32 to 40 (diameter 32 to 40 mm): 4 pcs.
ø20 (diameter 20 mm), ø25 (diameter 25 mm): 2 pcs.

Replacement Parts / Seal Kit

Bore size (mm)ø12 (diameter 12 mm)ø16 (diameter 16 mm)ø20 (diameter 20 mm)ø25 (diameter 25 mm)ø32 (diameter 32 mm)ø40 (diameter 40 mm)ø50 (diameter 50 mm)ø63 (diameter 63 mm)
Order numberCQSB12-PSCQSB16-PSMK20Z-PSMK25Z-PSMK32Z-PSMK2T40-PSMK2T50-PSMK63Z-PS
ContentsSet of above numbers (22), (23), (24)Set of above numbers (14), (22), (23), (24)
  • *The seal kit is 1 set of the numbers indicated in the table. Order the seal kit based on the order numbers for each tube bore size.
  • *The seal kit does not include a grease pack, so please order a grease pack separately. Grease pack part number: GR-S-010 (10 g)

Replacement Parts / Guide Pin Kit

Bore size (mm)ø12 (diameter 12 mm)ø16 (diameter 16 mm)ø20 (diameter 20 mm)ø25 (diameter 25 mm)ø32 (diameter 32 mm)ø40 (diameter 40 mm)ø50 (diameter 50 mm)ø63 (diameter 63 mm)
Order numberMK12Z-GSMK16Z-GSMK20Z-GSMK25Z-GSMK32Z-GSMK40Z-GSMK50Z-GSMK63Z-GS
ContentsA set of (10), (11), (12) listed above
  • *The guide pin kit is 1 set of the numbers indicated in the table. Order the seal kit based on the order numbers for each tube bore size.
  • *Refer to the manufacturer's operating manual for the replacement procedure for the replacement parts and seal and guide pin kits.

Rotary Clamp Cylinder, Standard Type, MK Series Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Through hole / Both ends tapped common (basic type): dimensional drawing

Through hole / Both ends tapped common (basic type): dimensional drawing

 
ModelABCDEFHøYh9
MKB12-Z253215.55M3 × 0.55.5611 (-0.043 to 0)
MKB16-Z2938207M5 × 0.86.5814 (-0.043 to 0)
 
ModelRod stateClamp stroke
10 mm20 mm30 mm
QRQRQR
MKB12-ZRetracted6845.58855.510865.5
Extended85.5115.5145.5
MKB16-ZRetracted6845.58855.510865.5
Extended85.5115.5145.5
  • *Note) The above figure is with the auto switch D-M9□ mounted.
Teilenummer
MKB50TF-50RZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen

336.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5050Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)10,825RightOhne Schalter--GOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Move Turning Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Rotation Angle θ 90°±10°
Specifications Eingebauter Magnet Mounting surface position Mehrseitige Befestigung

Sie befinden sich auf der Seite für MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut, die Teilenummer ist MKB50TF-50RZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MKB50TF-50RZ.

Produktvarianten

Teilenummer
MKB12-10LNZ-M9BL
MKB12-10LNZ-M9BW
MKB12-10LNZ-M9P
MKB50TF-50RZ-X2094
MKB50TN-10RZ
MKB50TN-20LNZ
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen

207.11 €

1 26 Arbeitstage 1210[Sonstige] Sonstige[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)With Arm10.042LeftM9B32M-GewindeOhne

205.31 €

1 26 Arbeitstage 1210[Sonstige] Sonstige[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)With Arm10.042LeftM9BW0.52M-GewindeOhne

201.50 €

1 26 Arbeitstage 1210[Sonstige] Sonstige[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)With Arm10.042LeftM9P0.52M-GewindeOhne

415.05 €

1 26 Arbeitstage 5050Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)10.825RightOhne Schalter--GDie Gesamtlänge ist die gleiche wie bei der MK2-Serie

286.15 €

1 26 Arbeitstage 5010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)10.825RightOhne Schalter--NPTOhne

351.11 €

1 26 Arbeitstage 5020[Sonstige] Sonstige[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)With Arm10.825LeftOhne Schalter--NPTOhne

Technischer Support