Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK2TB25-20R-M9PW
Teilenummer
|
---|
MK2TB25-20R-M9PW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.185 | Right | M9PW | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne |
Loading...
Betriebsmethode | Move Turning | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Rotation Angle θ | 90°±5° |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung, die Teilenummer ist MK2TB25-20R-M9PW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK2TB25-20R-M9PW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub(mm)
Stangenspitze, Form
Gehäuseoptionen
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Drehrichtung
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Port Screw Type
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MK2TB20-10L-M9BWL |
MK2TB20-10L-M9PVL |
MK2TB20-10L-M9PWV |
MK2TB25-20RN |
MK2TB32-10L |
MK2TB32-10L-XC89 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9BW | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
329.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9PV | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
314.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9PWV | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
288.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~70 | 0.185 | Right | Ohne Schalter | - | - | M-Gewinde | Ohne | ||
303.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne | ||
360.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.3 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Spritzerbeständige Spule Schaber, Lube-Halter, Fett zum Schweißen, Stab: S45C |