Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK2TB32-20LN-M9B
Teilenummer
|
---|
MK2TB32-20LN-M9B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 425.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | [Sonstige] Sonstige | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | With Arm | 1 | -10~60 | 0.3 | Left | M9B | 0.5 | 2 | Rc | Ohne |
Loading...
Betriebsmethode | Move Turning | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Rotation Angle θ | 90°±5° |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Eingebauter Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stangenspitze, Form
Halterung
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub(mm)
Gehäuseoptionen
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Drehrichtung
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Port Screw Type
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften