Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK2TG50-20L
Teilenummer
|
---|
MK2TG50-20L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 456.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20 | Female Thread | Head side flange | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.825 | Left | Ohne Schalter | - | - | Rc | Ohne |
Loading...
Betriebsmethode | Move Turning | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Rotation Angle θ | 90°±5° |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Eingebauter Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub(mm)
Stangenspitze, Form
Halterung
Gehäuseoptionen
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Drehrichtung
Auto Switch
Port Screw Type
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften