Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK2TG50TF-20L
Teilenummer
|
---|
MK2TG50TF-20L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20 | Female Thread | Head side flange | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.825 | Left | Ohne Schalter | - | - | G | Ohne |
Loading...
Betriebsmethode | Move Turning | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Rotation Angle θ | 90°±5° |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung, die Teilenummer ist MK2TG50TF-20L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK2TG50TF-20L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub(mm)
Stangenspitze, Form
Halterung
Gehäuseoptionen
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Drehrichtung
Auto Switch
Port Screw Type
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MK2TB20-10L-M9BWL |
MK2TB20-10L-M9PVL |
MK2TB20-10L-M9PWV |
MK2TG50TF-20R |
MK2TG50TF-50L |
MK2TG50TF-50R |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Halterung | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Drehrichtung | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Port Screw Type | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 314.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9BW | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
- | 329.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9PV | 3 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
- | 314.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | Female Thread | [Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard) | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.1 | Left | M9PWV | 0.5 | 2 | M-Gewinde | Ohne | ||
456.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20 | Female Thread | Head side flange | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.825 | Right | Ohne Schalter | - | - | G | Ohne | |||
494.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Female Thread | Head side flange | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.825 | Left | Ohne Schalter | - | - | G | Ohne | |||
- | 494.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Female Thread | Head side flange | No (Standard) | 1 | -10~70 | 0.825 | Right | Ohne Schalter | - | - | G | Ohne |