MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung (Teilenummern - CAD Download)

MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung
Der Schwenk-Klemmzylinder der Serie MK2 ist für Klemmanwendungen mit hoher Beanspruchung vorgesehen. Er ist erhältlich mit integriertem Schwenkarm, der bei ausgefahrenem Hub ausschwenkt. Möglich sind Schwenkbewegungen um 90° im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn. Der Klemmarm mit Einstellschraube ist Standard. Die Serie MK2 ist in den Baugrößen mit Kolbendurchmesser 20 bis 63 mm und Hublängen von 10 mm bis 50 mm erhältlich.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK2TG40-10RN

Teilenummer
MK2TG40-10RN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen

393.56 €

1 26 Arbeitstage 4010[Sonstige] SonstigeHead side flangeWith Arm1-10~700.525RightOhne Schalter--RcOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Move Turning Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Rotation Angle θ 90°±5°
Specifications Eingebauter Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung, die Teilenummer ist MK2TG40-10RN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK2TG40-10RN.

Produktvarianten

Teilenummer
MK2TB20-10L-M9BWL
MK2TB20-10L-M9PVL
MK2TB20-10L-M9PWV
MK2TG40-20L
MK2TG40-20LN
MK2TG40-20R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen

314.68 €

1 26 Arbeitstage 2010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1LeftM9BW32M-GewindeOhne

329.52 €

1 26 Arbeitstage 2010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1LeftM9PV32M-GewindeOhne

314.68 €

1 26 Arbeitstage 2010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1LeftM9PWV0.52M-GewindeOhne

366.42 €

1 26 Arbeitstage 4020Female ThreadHead side flangeNo (Standard)1-10~700.525LeftOhne Schalter--RcOhne

409.85 €

1 26 Arbeitstage 4020[Sonstige] SonstigeHead side flangeWith Arm1-10~700.525LeftOhne Schalter--RcOhne

366.42 €

1 26 Arbeitstage 4020Female ThreadHead side flangeNo (Standard)1-10~700.525RightOhne Schalter--RcOhne

Technischer Support