MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung (Teilenummern - CAD Download)

MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung
Der Schwenk-Klemmzylinder der Serie MK2 ist für Klemmanwendungen mit hoher Beanspruchung vorgesehen. Er ist erhältlich mit integriertem Schwenkarm, der bei ausgefahrenem Hub ausschwenkt. Möglich sind Schwenkbewegungen um 90° im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn. Der Klemmarm mit Einstellschraube ist Standard. Die Serie MK2 ist in den Baugrößen mit Kolbendurchmesser 20 bis 63 mm und Hublängen von 10 mm bis 50 mm erhältlich.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK2TB32-20LN-M9B

Teilenummer
MK2TB32-20LN-M9B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen
-

425.18 €

1 26 Arbeitstage 3220[Sonstige] Sonstige[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)With Arm1-10~600.3LeftM9B0.52RcOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Move Turning Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Rotation Angle θ 90°±5°
Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support