MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung (Teilenummern - CAD Download)

MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung
Der Schwenk-Klemmzylinder der Serie MK2 ist für Klemmanwendungen mit hoher Beanspruchung vorgesehen. Er ist erhältlich mit integriertem Schwenkarm, der bei ausgefahrenem Hub ausschwenkt. Möglich sind Schwenkbewegungen um 90° im Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn. Der Klemmarm mit Einstellschraube ist Standard. Die Serie MK2 ist in den Baugrößen mit Kolbendurchmesser 20 bis 63 mm und Hublängen von 10 mm bis 50 mm erhältlich.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK2TB20-20LN-M9PSAPC

Teilenummer
MK2TB20-20LN-M9PSAPC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen
-

363.26 €

1 26 Arbeitstage 2020[Sonstige] Sonstige[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)With Arm1-10~600.1LeftM9P0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder)2M-GewindeOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Move Turning Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Rotation Angle θ 90°±5°
Specifications Eingebauter Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung, die Teilenummer ist MK2TB20-20LN-M9PSAPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK2TB20-20LN-M9PSAPC.

Produktvarianten

Teilenummer
MK2TB20-10L-M9BWL
MK2TB20-10L-M9PVL
MK2TB20-10L-M9PWV
MK2TB20-20R
MK2TB20-20R-M9BL
MK2TB20-20R-M9PMAPC
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Halterung Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Drehrichtung Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Port Screw Type Maßgeschneiderte Spezifikationen
-

314.68 €

1 26 Arbeitstage 2010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1LeftM9BW32M-GewindeOhne
-

329.52 €

1 26 Arbeitstage 2010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1LeftM9PV32M-GewindeOhne
-

314.68 €

1 26 Arbeitstage 2010Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1LeftM9PWV0.52M-GewindeOhne

248.19 €

1 4 Arbeitstage 2020Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~700,1RightOhne Schalter--M-GewindeOhne

317.61 €

1 26 Arbeitstage 2020Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1RightM9B32M-GewindeOhne

331.32 €

1 26 Arbeitstage 2020Female Thread[Durchgangsbohrung, beidseitig mit Gewindebohrung (Allgemein)] Durchgangsbohrung・Gewindebohrung beidseitig (Standard)No (Standard)1-10~600.1RightM9P1 (M8 3-poliger Steckverbinder)2M-GewindeOhne

Technischer Support