Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKG1A40-50YZ-P5DWSC
CKG1 Produktbild
CKP1 Produktbild
Abbildung der Variationstabelle der Serie CK1
Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Beispiel für die Artikelnummer
Beispiel für die Teilenummer eines Standard-Automatikschalters
Individuelle Spezifikationen nach Kundenwunsch Beispiel für eine Teilenummer
Bild der Spezifikationstabelle auf Bestellung
Bild der Standard-Automatikschalter-Auswahltabelle
Rohrinnendurchmesser (mm) | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | ||
Prüfdruck | 1,5 MPa | ||
Maximum Betriebstemperatur | 1,0 MPa | ||
minimaler Betriebsdruck | 0,05 MPa | ||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 °C bis + 60 °C. | ||
Kolbengeschwindigkeit | 50 bis 500 mm/s | ||
Dämpfung | Entklemmte Seite (Kopfseite): Mit Luftkissen | ||
Drehzahlregler | Doppelseitig | ||
Schmierung | Nicht benötigt | ||
Hublängentoleranz | +1.0 | ||
0 | |||
Typ der Halterung *) | Doppelgabelkopf |
Gabelkopf Breite | 16.5 mm | CKG1A/CKP1A |
---|---|---|
19.5 mm | CKG1B/CKP1B | |
12.5 mm | CKG1C/CKP1C |
Rohrinnendurchmesser (mm) | Standardhub (mm) |
---|---|
40 | 50,75,100,125,150 |
50,63 | 50,75,100,125,150,200 |
Code | Artikelbezeichnung | Teile-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
CKG1A/CKP1A | CKG1B/CKP1B | CKG1C/CKP1C | |||
I | Einfacher Gelenkbolzen | M6 ohne Anzapfen | CKB-I04 | ||
IA | M6 mit Gewinde | CKB-IA04 | |||
Y | U-Gelenkbolzen (Achsschenkelbolzen, Splint Standardmäßig mit Unterlegscheibe) | M6 ohne Anzapfen | CKA-Y04 | CKB-Y04 | CKC-Y04 |
YA | M6 mit Gewinde | CKA-YA04 | CKB-YA04 | CKC-YA04 |
(Einheit: kg)
Rohrinnendurchmesser (mm) | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|
CKG1□-Zylinder | Grundgewicht | 0.70 | 0.92 | 1.12 |
Zusatzgewicht pro 25 Anschläge | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
CKP1□-Zylinder | Grundgewicht | 0.72 | 0.98 | 1.28 |
Zusatzgewicht pro 25 Anschläge | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
Einfacher Gelenkbolzen | 0.20 | |||
U-Gelenkbolzen (Achsschenkelbolzen, Splint, Unterlegscheibe serienmäßig enthalten) | 0.34 |
Berechnung
Beispiel) CKG1□50-100YZ-P
0,92 + 0,12 × 100/25 + 0,34 = 1,74 kg
(Einheit: N)
Rohrinnendurchmesser (mm) | Stangendurchmesser (mm) | Betrieb Richtung | Kolbenbereich (mm^2) | Betriebsdruck (MPa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
40 | 20 | OUT | 1,260 | 378 | 504 | 630 | 756 |
IN | 943 | 283 | 377 | 472 | 566 | ||
50 | 20 | OUT | 1,960 | 588 | 784 | 980 | 1,180 |
IN | 1,650 | 495 | 660 | 825 | 990 | ||
63 | 20 | OUT | 3,120 | 934 | 1,250 | 1,560 | 1,870 |
IN | 2,800 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 |
Konstruktionszeichnung des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps
Abbildung für die Bauteiltabelle (1 bis 17) des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps
Bild für Bauteiltabelle (18 bis 31) des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyp
Konstruktionszeichnung des CKP1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps
Detaillierte Abbildung des Ersatzteil-/Dichtungssatzes
*1) Der Dichtungssatz ist der gleiche für CKG1□/CKP1□.
*2) Der Dichtungssatz wird nicht mit einem Fettpaket geliefert, dieses muss separat bestellt werden. Schmierfett-Teilenummer: GR-S-010 (gilt für alle Größen)
*3) Bei ø50 (Durchmesser: 50 mm) oder mehr ist eine Demontage nicht möglich, da sie mit einem hohen Anzugsmoment angezogen wird. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn eine Demontage erforderlich ist.
Bild für die Tabelle der Strukturteile des CKP1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyps
(Einheit: mm)
Abbildung der Maßtabelle für CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyp
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyps
(Einheit: mm)
Tabelle der Abmessungen von CKP1□40, 50, 63 mit Stangenbefestigung
*1) Gibt die Lage der Mindestbreite des Gabelkopfes an (Rohrseite).
Abbildung der Anzeigemethode für Teilenummern der CK1/CKG1-Serie
Abbildung der Anzeigemethode für Teilenummern der CKG1-Serie
Rohrinnendurchmesser (mm) | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | ||
Prüfdruck | 1,5 MPa | ||
Maximum Betriebstemperatur | 1,0 MPa | ||
minimaler Betriebsdruck | 0,05 MPa | ||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | Ohne automatische Umschaltung: -10 °C bis + 70 °C. Mit automatischer Umschaltung: -10 °C bis + 60 °C. | ||
Kolbengeschwindigkeit | 50 bis 500 mm/s | ||
Dämpfung | Entklemmte Seite (Kopfseite): Mit Luftkissen | ||
Drehzahlregler | Doppelseitig | ||
Schmierung | Nicht benötigt | ||
Hublängentoleranz | +1.0 | ||
0 | |||
Typ der Halterung *) | Doppelgabelkopf |
* *) Splint, Splint und Unterlegscheibe sind im Lieferumfang enthalten.
Gabelkopf Breite | 16.5 mm | CK1A/CKG1A |
---|---|---|
19.5 mm | CK1B/CKG1B | |
12.5 mm | CK1C/CKG1C |
Rohrinnendurchmesser (mm) | Standardhub (mm) |
---|---|
40 | 50,75,100,125,150 |
50,63 | 50,75,100,125,150,200 |
Code | Artikelbezeichnung | Teile-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
CK1A/CKG1A | CK1B/CKG1B | CK1C/CKG1C | |||
I | Einfacher Gelenkbolzen | M6 ohne Anzapfen | CKB-I04 | ||
IA | M6 mit Gewinde | CKB-IA04 | |||
Y | U-Gelenkbolzen (Achsschenkelbolzen, Splint Standardmäßig mit Unterlegscheibe) | M6 ohne Anzapfen | CKA-Y04 | CKB-Y04 | CKC-Y04 |
YA | M6 mit Gewinde | CKA-YA04 | CKB-YA04 | CKC-YA04 |
(Einheit: kg)
Rohrinnendurchmesser (mm) | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|
Zylinder | Grundgewicht | 0.68 | 0.90 | 1.10 |
Zusatzgewicht pro 25 Anschläge | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
Einfacher Gelenkbolzen | 0.20 | |||
U-Gelenkbolzen (Achsschenkelbolzen, Splint, Unterlegscheibe serienmäßig enthalten) | 0.34 |
Berechnung
Beispiel) CKG1□50-100YZ
0,90 + 0,11 × 100/25 + 0,34 = 1,68 kg
(Einheit: N)
Rohrinnendurchmesser (mm) | Stangendurchmesser (mm) | Betrieb Richtung | Kolbenbereich (mm^2) | Betriebsdruck (MPa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
40 | 20 | OUT | 1,260 | 378 | 504 | 630 | 756 |
IN | 943 | 283 | 377 | 472 | 566 | ||
50 | 20 | OUT | 1,960 | 588 | 784 | 980 | 1,180 |
IN | 1,650 | 495 | 660 | 825 | 990 | ||
63 | 20 | OUT | 3,120 | 934 | 1,250 | 1,560 | 1,870 |
IN | 2,800 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 |
Konstruktionszeichnung von CK 1 40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp
Bild für die Bauteil-Tabelle von CK 1 40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp
Detaillierte Abbildung des Ersatzteil-/Dichtungssatzes
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungsart
(Einheit: mm)
Bild für die Maßtabelle von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp
*1) Gibt die Lage der Mindestbreite des Gabelkopfes an (Rohrseite).
(Einheit: mm)
Maßzeichnung eines Einzelkniegelenk
Material: Gusseisen
Einzelkniegelenk - Detailbild der Tabelle
(Einheit: mm)
Maßzeichnung eines Doppelkniegelenk
(Einheit: mm)
Material: Gusseisen
Doppelkniegelenk - Detailbild der Tabelle
*1) Achsschenkelbolzen, Splint, Unterlegscheibe und Federstecker sind im Lieferumfang des Doppelgelenkes enthalten.
*2) Das konventionelle Produkt entspricht der Teilenummer CKA-YA04, CKB-YA04 (Symbol für den Gelenkkopf YA).
*3) * Die angegebenen Maße sind die Maße, wie sie an der Kolbenstange montiert sind.
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des Stifts
Material: Kohlenstoffstahl
Detailliertes Bild der Pin-Tabelle
(Einheit: mm)
Maßzeichnung der Endschalterbefestigung / Mitnehmerhalterung
Material: Gewalzter Stahl
Endschalter-Montagesockel / Mitnehmerhalter Detailtabelle Bild
*1) Sie können die Innensechskantschraube entfernen und die Befestigungsbasis des Endschalters und die Halterung des Mitnehmers in eine beliebige Position bringen.
*2) Wenn der Endschalter-Befestigungssockel und die Halterung für den Mitnehmer als Teile bestellt werden, sind die Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) und Federringe standardmäßig angebracht.
Achten Sie bei der Montage des Mitnehmers darauf, dass Sie das M6-Gewindegelenk wählen (Symbol IA oder YA für Gelenkkopf). Er kann nicht ohne M6-Gewindebohrer am Achsschenkel befestigt werden (Symbol I oder Y für den Gelenkkopf).
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des Fußes
Material: Gewalzter Stahl
Detaillierte Abbildung der Fußtabelle
*1) Montagefuß (Innensechskantschraube) Federring ist standardmäßig am Fuß befestigt.
*2) Verwenden Sie zur Befestigung des Zylinders den Fuß und den Gabelbolzen. Montieren Sie den Fuß nicht alleine, da dies gefährlich ist und Schäden verursachen kann.
(Einheit: mm)
Maßzeichnung der Basis
Material: Gewalzter Stahl
(Einheit: mm)
Bild der Grundmaßtabelle
*) Nur kompatibel mit der Serie CK□1 A (Gabelkopfbreite: 16,5 mm).
Teilenummer
|
---|
CKG1A40-50YZ-P5DWSC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Port Screw Type | Gabelkopf Breite (mm) | Befestigung der Spitze | Montagesockel für Endschalter | Befestigungselement Metallklemme | Fuß | Sockel | Signalgeber-Montageschiene | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 335.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | [Sonstige] Sonstige | - | 1 | -10~-60 | - | P5DW | 0,5 (SC-Modell) | 2 | Standard eingebauter Magnet | Rc 1/4 | 16,5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ja | Ohne | - |
Loading...
Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke | Halterung | Clevis |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / Klammerzylinder Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Serie CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA, die Teilenummer ist CKG1A40-50YZ-P5DWSC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKG1A40-50YZ-P5DWSC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stangenspitze, Form
Gehäuseoptionen
Klemmkraft(kN)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub(mm)
Max. Druck(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Port Screw Type
Gabelkopf Breite(mm)
Befestigung der Spitze
Montagesockel für Endschalter
Befestigungselement Metallklemme
Fuß
Sockel
Signalgeber-Montageschiene
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CK1A40-125YZ |
CK1A40-125Z |
CK1A40-150YZ |
CKG1A40-50YZ-P5DWZS-X1515 |
CKG1A40-50Z |
CKG1A40-70YZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Hub (mm) | Stangenspitze, Form | Gehäuseoptionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Klemmkraft (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Port Screw Type | Gabelkopf Breite (mm) | Befestigung der Spitze | Montagesockel für Endschalter | Befestigungselement Metallklemme | Fuß | Sockel | Signalgeber-Montageschiene | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 185.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | [Sonstige] Sonstige | - | 1 | -10~70 | - | Ohne Schalter | - | - | - | Rc 1/4 | 16,5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
- | 168.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | [Sonstige] Sonstige | - | 1 | -10~70 | - | Ohne Schalter | - | - | - | Rc 1/4 | 16,5 | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
- | 190.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | [Sonstige] Sonstige | - | 1 | -10~70 | - | Ohne Schalter | - | - | - | Rc 1/4 | 16,5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ja | - | Ohne | - | ||
- | 250.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 50 | [Sonstige] Gabelform | No (Standard) | 1 | -10~60 | 0.63 | P5DW | 5 | 1 | Standard eingebauter Magnet | Rc 1/4 | 16,5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | Mit beidseitigen Luftkissen | - | ||
159.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 50 | [Sonstige] Sonstige | - | 1 | -10~-60 | - | Ohne Schalter | - | - | Standard eingebauter Magnet | Rc 1/4 | 16,5 | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | Ohne | - | |||
- | 181.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 70 | [Sonstige] Sonstige | - | 1 | -10~-60 | - | Ohne Schalter | - | - | Standard eingebauter Magnet | Rc 1/4 | 16,5 | Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | Ohne | - |