Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / Klammerzylinder Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Serie CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / Klammerzylinder Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Serie CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA
SMC hat mit der Einführung der neuen Serie CK1-Z seine Marktposition im Bereich Klemmzylinder gefestigt. Die überarbeitete Serie überzeugt durch eine einfache Geschwindigkeitseinstellung und eine um bis zu 7 mm reduzierte Gesamtlänge des Zylinderrohrs – ein Ergebnis der Investition in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung von Produktleistung und -funktion. An beiden Enden sind Drosselrückschlagventile integriert, die sowohl Arbeitsaufwand als auch Platzbedarf reduzieren. Neben der kürzeren Länge besitzen die Modelle eine einfache einstellbare, flexible pneumatische Dämpfung. Die magnetfeldresistenten Signalgeber können von 3 Seiten mit Hilfe einer Montageschiene befestigt werden. Dank der Anschlüsse an drei Seiten ist auch bezüglich der Leitungen Flexibilität gewährleistet. Die Serie CK1-Z wurde speziell für Klemmanwendungen in Umgebungen mit normalen oder hohen Magnetfeldern und der Automobilindustrie konzipiert.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CKG1A63-50YAZ-P5DWSC

Details zu Schellenzylinder Magnetfeldbeständiger Autoschalter (Stangenmontage) Serie CKG1/CKP1

CKG1 Produktbild

CKG1 Produktbild

CKP1 Produktbild

CKP1 Produktbild

Abbildung der Variationstabelle der Serie CK1

Abbildung der Variationstabelle der Serie CK1

  1. * 1Die Breite des Gabelkopfes beträgt 12 mm.

Technische Daten des magnetfeldfesten Autoschalters mit Schellenzylinder (Stangenmontage) der Serie CKG1/CKP1

Verfahren zur Anzeige der Teilenummer (magnetfeldfester Autoschalter)

Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Beispiel für die Artikelnummer

Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Beispiel für die Artikelnummer

Anzeige der Teilenummer (Standard-Autoschalter)

Beispiel für die Teilenummer eines Standard-Automatikschalters

Beispiel für die Teilenummer eines Standard-Automatikschalters

Individuelle Spezifikationen nach Kundenwunsch Beispiel für eine Teilenummer

Individuelle Spezifikationen nach Kundenwunsch Beispiel für eine Teilenummer

Spezifikationen Bestelloptionen

Bild der Spezifikationstabelle auf Bestellung

Bild der Spezifikationstabelle auf Bestellung

  • * Für die CKP1-Serie gibt es keine Einstellung.

Standard-Automatikschalter

Bild der Standard-Automatikschalter-Auswahltabelle

Bild der Standard-Automatikschalter-Auswahltabelle

  • * Der Standard-Automatikschalter kann nicht in einer Umgebung mit starken Magnetfeldern verwendet werden.
  • * ○Die mit gekennzeichneten berührungslosen Autoschalter werden auf Bestellung gefertigt.
  • * Der Autoschalter und die Montagehalterung werden zusammen geliefert (nicht montiert).

Spezifikationen

Rohrinnendurchmesser (mm)405063
StrömungsmediumLuft
Prüfdruck1,5 MPa
Maximum Betriebstemperatur1,0 MPa
minimaler Betriebsdruck0,05 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis + 60 °C.
Kolbengeschwindigkeit50 bis 500 mm/s
DämpfungEntklemmte Seite (Kopfseite): Mit Luftkissen
DrehzahlreglerDoppelseitig
SchmierungNicht benötigt
Hublängentoleranz+1.0
0
Typ der Halterung *)Doppelgabelkopf
  • * *) Splint, Splint und Unterlegscheibe sind im Lieferumfang enthalten.

Gabelkopf Breite

Gabelkopf Breite16.5 mmCKG1A/CKP1A
19.5 mmCKG1B/CKP1B
12.5 mmCKG1C/CKP1C

Standard-Hubtabelle

Rohrinnendurchmesser (mm)Standardhub (mm)
4050,75,100,125,150
50,6350,75,100,125,150,200

Spitzenbestückung / Option

CodeArtikelbezeichnungTeile-Nr.
CKG1A/CKP1ACKG1B/CKP1BCKG1C/CKP1C
IEinfacher GelenkbolzenM6 ohne AnzapfenCKB-I04
IAM6 mit GewindeCKB-IA04
YU-Gelenkbolzen
(Achsschenkelbolzen, Splint
Standardmäßig mit Unterlegscheibe)
M6 ohne AnzapfenCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 mit GewindeCKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

Gewichtstabelle (* Das Grundgewicht ist das Gewicht bei 0 Hub einschließlich der Befestigungsstange des Schalters.)

 

(Einheit: kg)

 

Rohrinnendurchmesser (mm)405063
CKG1□-ZylinderGrundgewicht0.700.921.12
Zusatzgewicht pro 25 Anschläge0.110.120.14
CKP1□-ZylinderGrundgewicht0.720.981.28
Zusatzgewicht pro 25 Anschläge0.110.120.14
Einfacher Gelenkbolzen0.20
U-Gelenkbolzen
(Achsschenkelbolzen, Splint, Unterlegscheibe serienmäßig enthalten)
0.34

Berechnung

Beispiel) CKG1□50-100YZ-P

  • Grundgewicht: 0,92 kg (ø50 [Durchmesser: 50 mm])
  • Zusätzliches Gewicht: 0,12/25 Hub
  • Zylinder : 100 Hübe
  • Doppelknöchelgelenk: 0,34 (Y)

0,92 + 0,12 × 100/25 + 0,34 = 1,74 kg

Theoretische Ausgabetabelle

 

(Einheit: N)

 

Rohrinnendurchmesser
(mm)
Stangendurchmesser
(mm)
Betrieb
Richtung
Kolbenbereich
(mm^2)
Betriebsdruck (MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

Konstruktionszeichnung (Typ CKG1 40, 50, 63 mit Stangenhalterung)

Konstruktionszeichnung des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Konstruktionszeichnung des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Bauteile

Abbildung für die Bauteiltabelle (1 bis 17) des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Abbildung für die Bauteiltabelle (1 bis 17) des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Bild für Bauteiltabelle (18 bis 31) des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyp

Bild für Bauteiltabelle (18 bis 31) des CKG1 40, 50, 63 Stangenmontagetyp

Konstruktionszeichnung (Typ CKP1 40, 50, 63 mit Stangenhalterung)

Konstruktionszeichnung des CKP1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Konstruktionszeichnung des CKP1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Ersatzteile / Dichtungssatz

Detaillierte Abbildung des Ersatzteil-/Dichtungssatzes

Detaillierte Abbildung des Ersatzteil-/Dichtungssatzes

*1) Der Dichtungssatz ist der gleiche für CKG1□/CKP1□.
*2) Der Dichtungssatz wird nicht mit einem Fettpaket geliefert, dieses muss separat bestellt werden. Schmierfett-Teilenummer: GR-S-010 (gilt für alle Größen)
*3) Bei ø50 (Durchmesser: 50 mm) oder mehr ist eine Demontage nicht möglich, da sie mit einem hohen Anzugsmoment angezogen wird. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn eine Demontage erforderlich ist.

Bauteile

Bild für die Tabelle der Strukturteile des CKP1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Bild für die Tabelle der Strukturteile des CKP1 40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Abmessungen von magnetfeldfesten Autoschaltern mit Schellenzylindern (Stangenmontage) Serie CKG1/CKP1

CKG1□40, 50, 63 Stangenmontage

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Maßzeichnung des CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyps

 

(Einheit: mm)

 

Abbildung der Maßtabelle für CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyp

Abbildung der Maßtabelle für CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyp

CKP1□40, 50, 63 Stangenmontage

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyps

Maßzeichnung des CKG1□40, 50, 63 Stangenmontagetyps

 

(Einheit: mm)

 

Tabelle der Abmessungen von CKP1□40, 50, 63 mit Stangenbefestigung

Tabelle der Abmessungen von CKP1□40, 50, 63 mit Stangenbefestigung

*1) Gibt die Lage der Mindestbreite des Gabelkopfes an (Rohrseite).

Details zu Schellenzylinder Magnetfeldbeständiger Autoschalter (Bandmontage) Serie CK1/CKG1

Verfahren zur Anzeige der Teilenummer (magnetfeldfester Autoschalter)

Abbildung der Anzeigemethode für Teilenummern der CK1/CKG1-Serie

Abbildung der Anzeigemethode für Teilenummern der CK1/CKG1-Serie

Anzeige der Teilenummer (Standard-Autoschalter)

Abbildung der Anzeigemethode für Teilenummern der CKG1-Serie

Abbildung der Anzeigemethode für Teilenummern der CKG1-Serie

Spezifikationen

Rohrinnendurchmesser (mm)405063
StrömungsmediumLuft
Prüfdruck1,5 MPa
Maximum Betriebstemperatur1,0 MPa
minimaler Betriebsdruck0,05 MPa
Umgebungs- und FluidtemperaturOhne automatische Umschaltung: -10 °C bis + 70 °C.
Mit automatischer Umschaltung: -10 °C bis + 60 °C.
Kolbengeschwindigkeit50 bis 500 mm/s
DämpfungEntklemmte Seite (Kopfseite): Mit Luftkissen
DrehzahlreglerDoppelseitig
SchmierungNicht benötigt
Hublängentoleranz+1.0
0
Typ der Halterung *)Doppelgabelkopf

* *) Splint, Splint und Unterlegscheibe sind im Lieferumfang enthalten.

Gabelkopf Breite

Gabelkopf Breite16.5 mmCK1A/CKG1A
19.5 mmCK1B/CKG1B
12.5 mmCK1C/CKG1C

Standard-Hubtabelle

Rohrinnendurchmesser (mm)Standardhub (mm)
4050,75,100,125,150
50,6350,75,100,125,150,200

Spitzenbestückung / Option

CodeArtikelbezeichnungTeile-Nr.
CK1A/CKG1ACK1B/CKG1BCK1C/CKG1C
IEinfacher GelenkbolzenM6 ohne AnzapfenCKB-I04
IAM6 mit GewindeCKB-IA04
YU-Gelenkbolzen
(Achsschenkelbolzen, Splint
Standardmäßig mit Unterlegscheibe)
M6 ohne AnzapfenCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 mit GewindeCKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

Gewichtstabelle

 

(Einheit: kg)

 

Rohrinnendurchmesser (mm)405063
ZylinderGrundgewicht0.680.901.10
Zusatzgewicht pro 25 Anschläge0.100.110.13
Einfacher Gelenkbolzen0.20
U-Gelenkbolzen
(Achsschenkelbolzen, Splint, Unterlegscheibe serienmäßig enthalten)
0.34

Berechnung

Beispiel) CKG1□50-100YZ

  • Grundgewicht: 0,92 kg (ø50 [Durchmesser: 50 mm])
  • Zusätzliches Gewicht: 0,12/25 Hub
  • Zylinder : 100 Hübe
  • Doppelknöchelgelenk: 0,34 (Y)

0,90 + 0,11 × 100/25 + 0,34 = 1,68 kg

Theoretische Ausgabetabelle

 

(Einheit: N)

 

Rohrinnendurchmesser
(mm)
Stangendurchmesser
(mm)
Betrieb
Richtung
Kolbenbereich
(mm^2)
Betriebsdruck (MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

Konstruktionszeichnung (CK 1 40, 50, 63 Stangenhalterungstyp)

Konstruktionszeichnung von CK 1 40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp

Konstruktionszeichnung von CK 1 40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp

Bauteile

Bild für die Bauteil-Tabelle von CK 1 40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp

Bild für die Bauteil-Tabelle von CK 1 40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp

Ersatzteile / Dichtungssatz

Detaillierte Abbildung des Ersatzteil-/Dichtungssatzes

Detaillierte Abbildung des Ersatzteil-/Dichtungssatzes

Abmessungen von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungsart

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungsart

Maßzeichnung von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungsart

 

(Einheit: mm)

 

Bild für die Maßtabelle von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp

Bild für die Maßtabelle von CK□1□40, 50, 63, Klemmbefestigungstyp

*1) Gibt die Lage der Mindestbreite des Gabelkopfes an (Rohrseite).

Endklammer

Einfacher Gelenkbolzen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung eines Einzelkniegelenk

Maßzeichnung eines Einzelkniegelenk

Material: Gusseisen

Einzelkniegelenk - Detailbild der Tabelle

Einzelkniegelenk - Detailbild der Tabelle

U-Gelenkbolzen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung eines Doppelkniegelenk

Maßzeichnung eines Doppelkniegelenk

 

(Einheit: mm)

 

Material: Gusseisen

Doppelkniegelenk - Detailbild der Tabelle

Doppelkniegelenk - Detailbild der Tabelle

*1) Achsschenkelbolzen, Splint, Unterlegscheibe und Federstecker sind im Lieferumfang des Doppelgelenkes enthalten.
*2) Das konventionelle Produkt entspricht der Teilenummer CKA-YA04, CKB-YA04 (Symbol für den Gelenkkopf YA).
*3) * Die angegebenen Maße sind die Maße, wie sie an der Kolbenstange montiert sind.

Stift

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des Stifts

Maßzeichnung des Stifts

Material: Kohlenstoffstahl

Detailliertes Bild der Pin-Tabelle

Detailliertes Bild der Pin-Tabelle

  • * *) An den Bolzen sind standardmäßig Splinte und Unterlegscheiben angebracht.

Endschalter-Befestigungssockel / Mitnehmerhalter

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung der Endschalterbefestigung / Mitnehmerhalterung

Maßzeichnung der Endschalterbefestigung / Mitnehmerhalterung

Material: Gewalzter Stahl

Endschalter-Montagesockel / Mitnehmerhalter Detailtabelle Bild

Endschalter-Montagesockel / Mitnehmerhalter Detailtabelle Bild

*1) Sie können die Innensechskantschraube entfernen und die Befestigungsbasis des Endschalters und die Halterung des Mitnehmers in eine beliebige Position bringen.
*2) Wenn der Endschalter-Befestigungssockel und die Halterung für den Mitnehmer als Teile bestellt werden, sind die Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) und Federringe standardmäßig angebracht.

Achten Sie bei der Montage des Mitnehmers darauf, dass Sie das M6-Gewindegelenk wählen (Symbol IA oder YA für Gelenkkopf). Er kann nicht ohne M6-Gewindebohrer am Achsschenkel befestigt werden (Symbol I oder Y für den Gelenkkopf).

Fuß

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des Fußes

Maßzeichnung des Fußes

Material: Gewalzter Stahl

Detaillierte Abbildung der Fußtabelle

Detaillierte Abbildung der Fußtabelle

*1) Montagefuß (Innensechskantschraube) Federring ist standardmäßig am Fuß befestigt.
*2) Verwenden Sie zur Befestigung des Zylinders den Fuß und den Gabelbolzen. Montieren Sie den Fuß nicht alleine, da dies gefährlich ist und Schäden verursachen kann.

Sockel

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung der Basis

Maßzeichnung der Basis

Material: Gewalzter Stahl

 

(Einheit: mm)

 

Bild der Grundmaßtabelle

Bild der Grundmaßtabelle

*) Nur kompatibel mit der Serie CK□1 A (Gabelkopfbreite: 16,5 mm).


Einzelheiten zu den Spezifikationen der Kabel/Stecker finden Sie in der nachstehenden Tabelle.


 
 
Teilenummer
CKG1A63-50YAZ-P5DWSC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Port Screw Type Gabelkopf Breite
(mm)
Befestigung der Spitze Montagesockel für Endschalter Befestigungselement Metallklemme Fuß Sockel Signalgeber-Montageschiene Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung

406.79 €

1 26 Arbeitstage 6350[Sonstige] Sonstige-1-10~-60-P5DW0,5 (SC-Modell)2Standard eingebauter MagnetRc 1/416,5Gabelgelenk (M6 mit Gewinde)OhneOhneOhneOhneJaOhne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Straight Advancing Stroke Halterung Clevis

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / Klammerzylinder Magnetfeldbeständiger Autoschalter, Serie CKG1/CKP1/CK1/CKGA/CKPA, die Teilenummer ist CKG1A63-50YAZ-P5DWSC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKG1A63-50YAZ-P5DWSC.

Produktvarianten

Teilenummer
CK1A40-125YZ
CK1A40-125Z
CK1A40-150YZ
CKG1A63-50YAZ-X1515
CKG1A63-50YAZ-XC89
CKG1A63-50YLZ-P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub
(mm)
Stangenspitze, Form Gehäuseoptionen Max. Druck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Klemmkraft
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Port Screw Type Gabelkopf Breite
(mm)
Befestigung der Spitze Montagesockel für Endschalter Befestigungselement Metallklemme Fuß Sockel Signalgeber-Montageschiene Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung

185.98 €

1 26 Arbeitstage 40125[Sonstige] Sonstige-1-10~70-Ohne Schalter---Rc 1/416,5Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer)OhneOhneOhneOhne-Ohne-

168.39 €

1 26 Arbeitstage 40125[Sonstige] Sonstige-1-10~70-Ohne Schalter---Rc 1/416,5Ohne BefestigungselementOhneOhneOhneOhne-Ohne-

190.44 €

1 26 Arbeitstage 40150[Sonstige] Sonstige-1-10~70-Ohne Schalter---Rc 1/416,5Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer)OhneOhneOhneJa-Ohne-

240.52 €

1 26 Arbeitstage 6350[Sonstige] Sonstige-1-10~-60-Ohne Schalter--Standard eingebauter MagnetRc 1/416,5Gabelgelenk (M6 mit Gewinde)OhneOhneOhneOhneKeineMit beidseitigen Luftkissen-

272.48 €

1 26 Arbeitstage 6350[Sonstige] Sonstige-1-10~-60-Ohne Schalter--Standard eingebauter MagnetRc 1/416,5Gabelgelenk (M6 mit Gewinde)OhneOhneOhneOhneKeineSpritzerresistenten Spule Schaber, Lube-Halter, Fett zum Schweißen, Stab: S45C-

283.06 €

1 26 Arbeitstage 6350[Sonstige] Sonstige-1-10~-60-Ohne Schalter--Standard eingebauter MagnetRc 1/416,5Doppelgelenk (M6 ohne Gewindebohrer)OhneOhneJaOhneJaOhne-

Technischer Support