Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHZ2-10DN-X12
MHZ2 Series ø6 (diameter 6 mm) external appearance
MHZ2 Series ø10 to 25 (diameter 10 to 25 mm) external appearance
MHZ2 Series ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm) external appearance
JIS symbol / double acting / internal grip
JIS symbol / double acting / external grip
JIS symbol / single acting normally closed / internal grip
JIS symbol / single acting normally open / external grip
Fluid | Air | ||
---|---|---|---|
Operating pressure | Double acting | ø6 (diameter 6 mm): 0.15 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.2 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.1 to 0.7 MPa | |
Single acting | Normally open | ø6 (diameter 6 mm): 0.3 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.35 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.25 to 0.7 MPa | |
Normally closed | |||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60°C | ||
Repeatability | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): ±0.01 mm ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): ±0.02 mm | ||
Maximum operating frequency | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): 180 c.p.m. ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): 60 c.p.m. | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Action | Double acting / single acting | ||
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
*See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
*Use with a dust cover in dusty environments, etc.
Action | Model | Bore size (mm) | Gripping force *1 | Opening/closing stroke (both sides) mm | Weight*2 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripping force per finger Effective value N | |||||||
External | Internal | ||||||
Double acting | MHZ2-6D | 6 | 3.3 | 6.1 | 4 | 27 | |
MHZ2-10D(N) | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 | ||
MHZ2-16D(N) | 16 | 34 | 45 | 6 | 115 | ||
MHZ2-20D(N) | 20 | 42 | 66 | 10 | 230 | ||
MHZ2-25D(N) | 25 | 65 | 104 | 14 | 420 | ||
MHZ2-32D | 32 | 158 | 193 | 22 | 715 | ||
MHZ2-40D | 40 | 254 | 318 | 30 | 1,275 | ||
Single acting | Normally open | MHZ2-6S | 6 | 1.9 | - | 4 | 27 |
MHZ2-10S(N) | 10 | 7.1 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16S(N) | 16 | 27 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20S(N) | 20 | 33 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25S(N) | 25 | 45 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32S | 32 | 131 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40S | 40 | 217 | 30 | 1,370 | |||
Normally closed | MHZ2-6C | 6 | - | 3.7 | 4 | 27 | |
MHZ2-10C(N) | 10 | 13 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16C(N) | 16 | 38 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20C(N) | 20 | 57 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25C(N) | 25 | 83 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32C | 32 | 161 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40C | 40 | 267 | 30 | 1,370 |
*1 Values based on pressure of 0.5 MPa, gripping point L = 20 mm, at center of stroke.
*2 Values above do not include auto switch weight.
(Unit: mm)
Auto switch mounting groove dimensional drawing
MHZ2-6□ / double acting / single acting basic type dimensional drawing
*In the case of single action, one side port is a breathing hole.
*Under dusty conditions, use the MHZJ2 Series with dust cover.
Teilenummer
|
---|
MHZ2-10DN-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 9.7 | 5.7 | 17 | 11 | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Schmale Ausführung Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Richtung Hilfsfeder | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MHZ2, Pneumatischer Parallelgreifer, Standard, die Teilenummer ist MHZ2-10DN-X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZ2-10DN-X12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Informationen zum Greifen
Größe
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Ausführung
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Zusätzliche Funktionen
Hubregulierung
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHZ2-10C |
MHZ2-10C-X51 |
MHZ2-10C1 |
MHZ2-10DN-X46 |
MHZ2-10DN-X51 |
MHZ2-10DN-X7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15,2 | 11,2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Standard Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Standard Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | MHQ2/MHQG2-kompatibles Flachfingersystem | - | ||
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standardausführung) | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
376.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 9.7 | 5.7 | 17 | 11 | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Schmale Ausführung Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Mit Einstellnadel zum Einstellen der Fingergeschwindigkeit | - | ||
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 9.7 | 5.7 | 17 | 11 | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Schmale Ausführung Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | MHQ2/MHQG2-kompatibles Flachfingersystem | - | ||
342.82 € | 1 | auf Anfrage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 9.7 | 5.7 | 17 | 11 | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Schmale Ausführung Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Schließfeder Richtung unterstützen | - |