Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHZ2-10C3
MHZ2 Series ø6 (diameter 6 mm) external appearance
MHZ2 Series ø10 to 25 (diameter 10 to 25 mm) external appearance
MHZ2 Series ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm) external appearance
JIS symbol / double acting / internal grip
JIS symbol / double acting / external grip
JIS symbol / single acting normally closed / internal grip
JIS symbol / single acting normally open / external grip
Fluid | Air | ||
---|---|---|---|
Operating pressure | Double acting | ø6 (diameter 6 mm): 0.15 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.2 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.1 to 0.7 MPa | |
Single acting | Normally open | ø6 (diameter 6 mm): 0.3 to 0.7 MPa ø10 (diameter 10 mm): 0.35 to 0.7 MPa ø16 to 40 (diameter 16 to 40 mm): 0.25 to 0.7 MPa | |
Normally closed | |||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60°C | ||
Repeatability | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): ±0.01 mm ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): ±0.02 mm | ||
Maximum operating frequency | ø6 to 25 (diameter 6 to 25 mm): 180 c.p.m. ø32 (diameter 32 mm), ø40 (diameter 40 mm): 60 c.p.m. | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Action | Double acting / single acting | ||
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
*See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
*Use with a dust cover in dusty environments, etc.
Action | Model | Bore size (mm) | Gripping force *1 | Opening/closing stroke (both sides) mm | Weight*2 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gripping force per finger Effective value N | |||||||
External | Internal | ||||||
Double acting | MHZ2-6D | 6 | 3.3 | 6.1 | 4 | 27 | |
MHZ2-10D(N) | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 | ||
MHZ2-16D(N) | 16 | 34 | 45 | 6 | 115 | ||
MHZ2-20D(N) | 20 | 42 | 66 | 10 | 230 | ||
MHZ2-25D(N) | 25 | 65 | 104 | 14 | 420 | ||
MHZ2-32D | 32 | 158 | 193 | 22 | 715 | ||
MHZ2-40D | 40 | 254 | 318 | 30 | 1,275 | ||
Single acting | Normally open | MHZ2-6S | 6 | 1.9 | - | 4 | 27 |
MHZ2-10S(N) | 10 | 7.1 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16S(N) | 16 | 27 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20S(N) | 20 | 33 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25S(N) | 25 | 45 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32S | 32 | 131 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40S | 40 | 217 | 30 | 1,370 | |||
Normally closed | MHZ2-6C | 6 | - | 3.7 | 4 | 27 | |
MHZ2-10C(N) | 10 | 13 | 4 | 55 | |||
MHZ2-16C(N) | 16 | 38 | 6 | 115 | |||
MHZ2-20C(N) | 20 | 57 | 10 | 235 | |||
MHZ2-25C(N) | 25 | 83 | 14 | 425 | |||
MHZ2-32C | 32 | 161 | 22 | 760 | |||
MHZ2-40C | 40 | 267 | 30 | 1,370 |
*1 Values based on pressure of 0.5 MPa, gripping point L = 20 mm, at center of stroke.
*2 Values above do not include auto switch weight.
(Unit: mm)
Auto switch mounting groove dimensional drawing
MHZ2-6□ / double acting / single acting basic type dimensional drawing
*In the case of single action, one side port is a breathing hole.
*Under dusty conditions, use the MHZJ2 Series with dust cover.
Teilenummer
|
---|
MHZ2-10C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 5,4 | 1,4 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Finger Flachausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MHZ2, Pneumatischer Parallelgreifer, Standard, die Teilenummer ist MHZ2-10C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZ2-10C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Informationen zum Greifen
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Größe
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Ausführung
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Zusätzliche Funktionen
Hubregulierung
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Gehäuseoptionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHZ2-10C |
MHZ2-10C-X51 |
MHZ2-10C1 |
MHZ2-10C3K |
MHZ2-10C3M |
MHZ2-10CE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Gehäuseoptionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15,2 | 11,2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Standard Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Standard Grundausführung | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | MHQ2/MHQG2-kompatibles Flachfingersystem | - | ||
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Montage über beidseitige Gewindebohrung (Standardausführung) | Grundausführung | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
341.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 5,4 | 1,4 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Finger Flachausführung | Axialanschluss mit A-4-One-Touch-Anschluss | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
337.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 5,4 | 1,4 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Finger Flachausführung | Endzapfen Ausführung axialer M5-Anschluss | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - | ||
336.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 15.2 | 11.2 | 13 | - | Standard | Mit Linearführung | Nicht im Lieferumfang | 10 | Standard Grundausführung | Endboss Modell portiert | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | - |