Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFB25AT-500-R56P1D
Teilenummer
|
---|
LEFB25AT-500-R56P1D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,755.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 2 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Aktuator Schieberegler mit Riemenantrieb Serie LEFB Schrittmotor/Servomotor, die Teilenummer ist LEFB25AT-500-R56P1D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFB25AT-500-R56P1D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFB16AT-1000-R56P5D |
LEFB16AT-1000B-R36N3D |
LEFB16AT-1000B-R56P1D |
LEFB25AT-500-R56P5D |
LEFB25AT-500-RB6P5D |
LEFB25AT-500B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,943.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
2,148.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 3 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
2,221.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 0 bis 2.0 | 1 | 48 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 72 | 3,000 | 16 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
1,793.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 2 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
2,198.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 2 | 48 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 15 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 5 | DIN-Schiene> | - | - | - | ||
1,389.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 2 | 48 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | 102 | 3,000 | 25 | Servomotor (24 V DC) | With lock | Without cable | Without cable | Keine | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | - | - |