Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFSH25RNZA-600
Teilenummer
|
---|
LEFSH25RNZA-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,581.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 600 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 12 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 102 | Standard | ±10 | 540 | 25 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | Rechte Seite parallel | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Electric Actuator, Slider Type, Ball Screw Drive, Motorless Type LEFS Series, die Teilenummer ist LEFSH25RNZA-600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFSH25RNZA-600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFS-MF25P-NZ |
LEFS-MF32-NU |
LEFS-MF32-NV |
LEFSH25RNZA-650 |
LEFSH25RNZA-700 |
LEFSH25RNZB-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | Peripheriegeräte Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.39 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | Kugelgewindetrieb gerollt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEF□25 | - | Montageart Z. | (rechts/links) zurückklappen | - | - | - | Motorflansch | ||
165.14 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | Kugelgewindetrieb gerollt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEF□32 | - | Montageart U. | In-line | - | - | - | Motorflansch | ||
165.14 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | Kugelgewindetrieb gerollt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEF□32 | - | Montageart V. | In-line | - | - | - | Motorflansch | ||
1,632.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 650 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | - | Mitgeliefert | 12 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 102 | Standard | ±10 | 420 | 25 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | Rechte Seite parallel | - | - | - | - | ||
1,632.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 700 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 12 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 102 | Standard | ±10 | 420 | 25 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | Rechte Seite parallel | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - | ||
1,375.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 150 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 10.1 bis 20.0 | 15 | - | Mitgeliefert | 6 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 102 | Standard | ±10 | 450 | 25 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | Rechte Seite parallel | - | - | - | - |