Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stromversorgung | Positionserkennung | E/A-Modul | Size | Motor type | Step data (points) | Actuator/cable type | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Peripheriegeräte Typ | Feldbus | Aktuator-Modell | Ursprüngliche Anzeigesprache | Zustimmungsschalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
7.52 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
7.73 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
8.15 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
8.39 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
8.42 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
8.65 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
9.02 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
9.11 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
9.84 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
11.82 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
10.08 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
10.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
10.48 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
10.95 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
13.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
11.47 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
11.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
12.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
12.37 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
13.13 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
13.06 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
13.32 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
13.89 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
13.81 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
18.10 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
14.26 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
14.95 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
15.19 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
15.44 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
15.65 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
15.87 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
16.87 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | DIN-Schiene | - | - | - | - | ||
88.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
113.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
118.08 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
150.15 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
191.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
232.61 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
336.77 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
399.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
342.79 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
411.39 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
525.06 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
628.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
639.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Roboterkabel für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
758.48 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Roboterkabel mit Verriegelungssensor für Servomotor (24 V DC) | - | - | - | - | ||
88.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | - | Aktuatorenkabel für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
113.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | - | Aktuatorenkabel mit Verriegelungssensor für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
85.23 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | Standardkabel | 1.5 | - | Aktuatorenkabel mit Verriegelungssensor für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
64.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Standardkabel | 1.5 | - | Aktuatorenkabel für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
118.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | - | Aktuatorenkabel für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
150.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | - | Aktuatorenkabel mit Verriegelungssensor für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
103.27 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Standardkabel | 3 | - | Aktuatorenkabel mit Verriegelungssensor für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
75.48 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Standardkabel | 3 | - | Aktuatorenkabel für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
191.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | - | Aktuatorenkabel für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - | ||
232.61 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | - | Aktuatorenkabel mit Verriegelungssensor für Schrittmotor (Servo 24 V DC) | - | - | - | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Peripherieteile |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stromversorgung
Positionserkennung
E/A-Modul
Size
Motor type
Step data (points)
Actuator/cable type
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Peripheriegeräte Typ
Feldbus
Aktuator-Modell
Ursprüngliche Anzeigesprache
Zustimmungsschalter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften