Electric Slide Table, Compact Type LES Series (Teilenummern - CAD Download)

Electric Slide Table, Compact Type LES Series
Für Anwendungen mit Anforderungen an Präzision

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Web pages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of October 2018.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product image is a representative image only. CAD data is not available for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LES8RK-75B-R1

Teilenummer
LES8RK-75B-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Antriebsverfahren Steigung
(mm)
E/A-Modul Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Betriebsumgebung Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method

1,326.10 €

1 26 Arbeitstage 750 bis 2.010 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen4Nicht im Lieferumfang32.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10015156.7Standard2008Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Grundmodell / R-ModellWith lockOhne SeitenhalterRoboterkabel (biegefestes Kabel)1.5Ohne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)Schraubmontage-Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Führung Mitgeliefert
Stromversorgung 24 V DC Positionserkennung Inkremental- Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Wiederholgenauigkeit(µm) ±50

Sie befinden sich auf der Seite für Electric Slide Table, Compact Type LES Series, die Teilenummer ist LES8RK-75B-R1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LES8RK-75B-R1.

Produktvarianten

Teilenummer
LES16DAJ-50-R36P1D
LES16DAJ-50B
LES16DAJ-75B-R56P1D
LES8RK-75B-R3
LES8RK-75B-R8AP5D
LES8RK-75S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Antriebsverfahren Steigung
(mm)
E/A-Modul Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Betriebsumgebung Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method

1,331.77 €

1 26 Arbeitstage 502.1 bis 5.032.1 bis 5.01.5[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen10PNP40.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10020130.5Standard40016Servomotor (24 V DC)Inline- Art des Motors / D-ModellKeine OptionenOhne SeitenhalterRoboterkabel3LECA6 (Schrittdateneingangstyp)1.5DIN-Schiene>

968.71 €

1 26 Arbeitstage 502.1 bis 5.030 bis 2.01.5-10Nicht im Lieferumfang40.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10020130.5Standard40016Servomotor (24 V DC)Inline- Art des Motors / D-ModellWith lockOhne SeitenhalterWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)Schraubmontage-Ausführung

1,708.80 €

1 26 Arbeitstage 752.1 bis 5.030 bis 2.01.5-10PNP40.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10020174.5Standard40016Servomotor (24 V DC)Inline- Art des Motors / D-ModellWith lockOhne SeitenhalterRoboterkabel (biegefestes Kabel)5LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5DIN-Schiene>

1,370.80 €

1 26 Arbeitstage 750 bis 2.010 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen4Nicht im Lieferumfang32.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10015156.7Standard2008Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Grundmodell / R-ModellWith lockOhne SeitenhalterRoboterkabel (biegefestes Kabel)3Ohne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)Schraubmontage-Ausführung

2,009.93 €

1 26 Arbeitstage 750 bis 2.010 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen4PNP32.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10015156.7Standard2008Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Grundmodell / R-ModellWith lockOhne SeitenhalterRoboterkabel (biegefestes Kabel)8LECPA (Impulseingabemodell)5DIN-Schiene>

945.40 €

1 26 Arbeitstage 750 bis 2.010 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen4Nicht im Lieferumfang32.2Nicht im Lieferumfang0 bis 10015156.7Staubgeschützt2008Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Grundmodell / R-ModellKeine OptionenOhne SeitenhalterWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)Schraubmontage-Ausführung

Technischer Support