Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LES8RJ-30-RACP17
Teilenummer
|
---|
LES8RJ-30-RACP17 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,041.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.25 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PROFINET | 32.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | Roboterkabel | 10 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Führung | Mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Electric Slide Table, Compact Type LES Series, die Teilenummer ist LES8RJ-30-RACP17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LES8RJ-30-RACP17.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebsverfahren
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LES16DAJ-50-R36P1D |
LES16DAJ-50B |
LES16DAJ-75B-R56P1D |
LES8RJ-30-RACP18 |
LES8RJ-30-S1 |
LES8RJ-30-S11N1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,331.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 2.1 bis 5.0 | 1.5 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 10 | PNP | 40.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 20 | 130.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Inline- Art des Motors / D-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
968.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 0 bis 2.0 | 1.5 | - | 10 | Nicht im Lieferumfang | 40.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 20 | 130.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | |||
- | 1,708.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 0 bis 2.0 | 1.5 | - | 10 | PNP | 40.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 20 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
- | 2,067.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.25 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 8 | PROFINET | 32.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | Roboterkabel | 10 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | ||
- | 972.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.25 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | Nicht im Lieferumfang | 32.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
- | 1,335.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.25 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 8 | NPN | 32.2 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 10 | 88.7 | Standard | 400 | 8 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung |