Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LER50J-3 |
LERH50J-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Größe | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge (m) | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker (m) | Controller-Montageverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,319.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | [90°] Externer Anschlag: 90 ° | weniger als 1 / 6 bis weniger als 10 | 6.6 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Ohne Kabel | Ohne Kabel | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage | ||
1,964.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | [90°] Externer Anschlag: 90 ° | weniger als 1 / 6 bis weniger als 10 | 6.6 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Ohne Kabel | Ohne Kabel | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Umwelt, Anwendung | Hochgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Größe
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge(m)
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker(m)
Controller-Montageverfahren
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften