Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LER10J-2-S3
Teilenummer
|
---|
LER10J-2-S3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Größe | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge (m) | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker (m) | Controller-Montageverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,134.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Umwelt, Anwendung | Hochgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für LER, Elektrischer Schwenkantrieb, die Teilenummer ist LER10J-2-S3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LER10J-2-S3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Größe
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge(m)
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker(m)
Controller-Montageverfahren
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LER10J-2-R3 |
LER10J-2-R31P1 |
LER10J-2-R51P3 |
LER10J-2-S5 |
LER10J-3 |
LER10J-3-C918 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Größe | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge (m) | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker (m) | Controller-Montageverfahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,186.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage | ||
1,549.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 1,5 | Schraubmontage | ||
1,645.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 3 | Schraubmontage | ||
1,184.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage | ||
1,043.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | [90°] Externer Anschlag: 90 ° | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Ohne Kabel | Ohne Kabel | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage | ||
1,768.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | [90°] Externer Anschlag: 90 ° | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Ohne Kabel | Ohne Kabel | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage |