Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LERH50K-R31N
Teilenummer
|
---|
LERH50K-R31N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Größe | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge (m) | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker (m) | Controller-Montageverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,168.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 320° | 10 bis weniger als 20 | 10 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) / NPN | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Umwelt, Anwendung | Hochgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Größe
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge(m)
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker(m)
Controller-Montageverfahren
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften