Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LER50K-R51N1
Teilenummer
|
---|
LER50K-R51N1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Größe | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge (m) | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker (m) | Controller-Montageverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,632.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 320° | weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 | 10 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) / NPN | 1,5 | Schraubmontage |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Umwelt, Anwendung | Hochgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für LER, Elektrischer Schwenkantrieb, die Teilenummer ist LER50K-R51N1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LER50K-R51N1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Größe
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge(m)
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker(m)
Controller-Montageverfahren
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LER10J-2-R3 |
LER10J-2-R31P1 |
LER10J-2-R51P3 |
LER50K-R51P1 |
LER50K-R51P1D |
LER50K-R51P5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Größe | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge (m) | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge, Kommunikationsstecker (m) | Controller-Montageverfahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,186.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage | ||
1,549.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 3 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 1,5 | Schraubmontage | ||
1,645.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | [180°] Externer Stopper | weniger als 1 | 0.22 | Standard | 10 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 3 | Schraubmontage | ||
1,632.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 320° | 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 | 10 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 1,5 | Schraubmontage | ||
1,658.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 320° | 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 | 10 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 1,5 | DIN-Schienenmontage | ||
1,649.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 320° | 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 | 10 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 50 | Grundausführung (Eingang an der rechten Seite) | Robotikkabel (flexibel) | 5 | LECP1 (programmloser Modell) / PNP | 5 | Schraubmontage |