Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRJB05-90E-M9BL
Teilenummer
|
---|
CRJB05-90E-M9BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Zulässige kinetische Energie (J) | Format | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 | 0,00025 | Grundausführung | 05 | Anschluss seitlich | M9B | 3 | 2 |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Zulässige kinetische Energie(J) | Weniger als 0,005 | Strukturierung | Standardausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für CRJ, Miniatur-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist CRJB05-90E-M9BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRJB05-90E-M9BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Größe
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CRJB05-180-F8NL |
CRJB05-180-F8P |
CRJB05-180-F8PL |
CRJB05-90E-M9BS |
CRJB05-90E-M9PZ |
CRJB1-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Zulässige kinetische Energie (J) | Format | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | - | 0,00025 | Grundausführung | 05 | Anschluss vorn | F8N | 3 | 2 | ||
248.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 | 0,00025 | Grundausführung | 05 | Anschluss vorn | F8P | 0.5 | 2 | ||
253.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 | 0,00025 | Grundausführung | 05 | Anschluss vorn | F8P | 3 | 2 | ||
179.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 | 0,00025 | Grundausführung | 05 | Anschluss seitlich | M9B | 0.5 | 1 | ||
226.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 | 0,00025 | Grundausführung | 05 | Anschluss seitlich | M9P | 5 | 2 | ||
158.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100° | - | 0,0004 | Grundausführung | 1 | Anschluss vorn | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - |