CRJ, Miniatur-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange (CRJB1-90)

CRJ, Miniatur-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange CRJB1-90
  • Sonderpreis

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CRJB1-90

Marke: SMC

Preis: 158.03

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Oszillationswinkel A: [90°] 90°

Drehmoment: - N・m

Zulässige kinetische Energie: 0,0004 J

Format: Grundausführung

Größe: 1


(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRJB1-90

Teilenummer
CRJB1-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Format Größe Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter

158.03 €

1 4 Arbeitstage [90°] 90°-0,0004Grundausführung1Anschluss vornOhne Schalter (eingebautem Magnet)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, einseitige Welle Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell
Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A
Zulässige kinetische Energie(J) Weniger als 0,005 Strukturierung Standardausführung

Sie befinden sich auf der Seite für CRJ, Miniatur-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist CRJB1-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRJB1-90.

Produktvarianten

Teilenummer
CRJB05-180-F8NL
CRJB05-180-F8P
CRJB05-180-F8PL
CRJB1-90-F8B
CRJB1-90-M9N
CRJB1-90-M9P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Format Größe Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter

253.19 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°-0,00025Grundausführung05Anschluss vornF8N32

248.13 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 10,00025Grundausführung05Anschluss vornF8P0.52

253.19 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 10,00025Grundausführung05Anschluss vornF8P32

255.48 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 10,0004Grundausführung1Anschluss vornF8B0.52

221.81 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°-0,0004Grundausführung1Anschluss vornM9N0.52

221.81 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°weniger als 10,0004Grundausführung1Anschluss vornM9P0.52

Technischer Support