Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PFMV303-MLEG
Teilenummer
|
---|
PFMV303-MLEG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Gerätespezifikationen | Halterung | Geeignete Sensoren | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Eingang Spezifikationen | Externer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Mit Befestigungselement | PFMV5□ (F)-1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Ohne |
Loading...
Ausführung | Strömungswächter | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsmonitor für PFMV5, PFMV3 Serie, die Teilenummer ist PFMV303-MLEG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFMV303-MLEG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Gerätespezifikationen
Halterung
Geeignete Sensoren
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Eingang Spezifikationen
Externer Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PFMV300-LG |
PFMV300-M |
PFMV300-M-A |
PFMV303-MLEG-A |
PFMV303-MLEG-N |
PFMV303-MLEG-NA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Gerätespezifikationen | Halterung | Geeignete Sensoren | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Eingang Spezifikationen | Externer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | PFMV5□ (F)-1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Ohne | ||
122.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Ohne | PFMV5□ (F)-1-□□ | Ohne | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Ohne | ||
142.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Ohne | PFMV5□ (F)-1-□□ | Ohne | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Ohne | ||
168.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Mit Befestigungselement | PFMV5□ (F)-1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Ohne | ||
148.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Mit Befestigungselement | PFMV5□ (F)-1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | Keine Anleitung | Without calibration certificate | Voltage input | Ohne | ||
168.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Mit Befestigungselement | PFMV5□ (F)-1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | Keine Anleitung | With calibration certificate | Voltage input | Ohne |