Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFMV300-MLE |
PFMV303-MLE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Gerätespezifikationen | Halterung | Geeignete Sensoren | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Eingang Spezifikationen | Externer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Mit Befestigungselement | PFMV5□ (F)-1-□□ | Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Ohne | ||
144.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | 1 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC | - | Feste SI-Einheit | Mit Befestigungselement | PFMV5□ (F)-1-□□ | Netzteil, Verbindungskabel für Ausgang | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Ohne |
Loading...
Ausführung | Strömungswächter | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Gerätespezifikationen
Halterung
Geeignete Sensoren
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Eingang Spezifikationen
Externer Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften