Spannungsmonitor für PFMV5, PFMV3 Serie (Teilenummern)

Spannungsmonitor für PFMV5, PFMV3 Serie
Die ursprünglich für Anwendungen in der Halbleiterindustrie entwickelten Sensoren erkennen die Anwesenheit eines Werkstücks, indem sie einfach überprüfen, ob sich die Durchflussrate verändert. Dank ihrer Ansprechzeit von maximal 5 ms eignet sich diese Ansaugtechnologie auch für die Ermittlung von Blockierungen in Düsen oder von Leckagen in Spritzgussanwendungen, die oftmals zu winzigen Löchern führen und die jeweilige Komponente schließlich unbrauchbar machen können.Die PFMV-Serie ist überaus kompakt gestaltet, so dass sie auch in sehr beengten Umgebungen eingesetzt werden kann. Sie lässt sich (ähnlich wie auf einer Mehrfachanschlussplatte) nebeneinander montieren, weist eine geringe Durchflussrate auf und kann eine Vakuumunterbrechung feststellen. Außerdem ist sowohl eine digitale als auch eine analoge Anzeige mit Autoreferenzeingang möglich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFMV303-MLEG

Teilenummer
PFMV303-MLEG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Gerätespezifikationen Halterung Geeignete Sensoren Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Eingang Spezifikationen Externer Eingang

148.48 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Feste SI-EinheitMit BefestigungselementPFMV5□ (F)-1-□□Power supply / output connection cable + connector for sensor connectionWith operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateVoltage inputOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Strömungswächter Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsmonitor für PFMV5, PFMV3 Serie, die Teilenummer ist PFMV303-MLEG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFMV303-MLEG.

Produktvarianten

Teilenummer
PFMV300-LG
PFMV300-M
PFMV300-M-A
PFMV303-MLEG-A
PFMV303-MLEG-N
PFMV303-MLEG-NA
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Gerätespezifikationen Halterung Geeignete Sensoren Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Eingang Spezifikationen Externer Eingang

144.94 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhnePFMV5□ (F)-1-□□Power supply / output connection cable + connector for sensor connectionWith operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateVoltage inputOhne

122.34 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Feste SI-EinheitOhnePFMV5□ (F)-1-□□OhneWith operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateVoltage inputOhne

142.53 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Feste SI-EinheitOhnePFMV5□ (F)-1-□□OhneWith operation manual (Japanese and English)With calibration certificateVoltage inputOhne

168.69 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Feste SI-EinheitMit BefestigungselementPFMV5□ (F)-1-□□Power supply / output connection cable + connector for sensor connectionWith operation manual (Japanese and English)With calibration certificateVoltage inputOhne

148.48 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Feste SI-EinheitMit BefestigungselementPFMV5□ (F)-1-□□Power supply / output connection cable + connector for sensor connectionKeine AnleitungWithout calibration certificateVoltage inputOhne

168.71 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung13[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V DC-Feste SI-EinheitMit BefestigungselementPFMV5□ (F)-1-□□Power supply / output connection cable + connector for sensor connectionKeine AnleitungWith calibration certificateVoltage inputOhne

Technischer Support