Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE35-R-65-A
Äußeres Erscheinungsbild des digitalen Druckschalters (eingebauter Reglertyp)
Spezifikation der Einspeisung ISE35-N (Verdrahtung der unteren Einspeisung)
Spezifikation der Einspeisung ISE35-R (Einspeisung von oben)
Option 1: ISE35-□-□-□L (Kabel mit Stecker [2 m lang])
Option 2: ISE35-□-□-□□A (Einbausatz der Serie AR/AW)
Option 2: ISE35-□-□-□□B (ARM10/11 Serie Montagesatz)
Eine Produktserie, auf der dieses Produkt installiert werden kann.
Name der Produktreihe | Produktserie Modell |
---|---|
F.R.L. Kombination | AC20・AC25・AC30・AC50・AC55・AC60 |
AC20A・AC30A・AC40A・AC50A・AC60A | |
AC20B・AC25B・AC30B・AC50B・AC55B・ AC60B | |
AC20C・AC25C・AC30C・AC40C | |
AC20D・AC30D・AC40D | |
Regler | AR20 (K)・AR25 (K)・AR30 (K)・AR40 (K)・ AR50 (K)・AR55 (K)・AR60 (K) |
Filter-Regler | AW20 (K)・AW30 (K)・AW40 (K)・AW60 (K) |
Nebelabscheider Regler | AWM20・AWM30・AWM40 |
Mikronebelabscheider Regler | AWD20・AWD30・AWD40 |
Kleiner Verteiler Regler | ARM10・ARM11 |
Direkt wirkender Präzisionsregler | ARP20 (K)・ARP30 (K)・ARP40 (P) |
Spezifikationen der Ausgabe
Spezifikationen der Einheit
Modell | ISE35 | |
---|---|---|
Nenndruckbereich | 0 bis 1 MPa | |
Anzeige / Druckbereich einstellen | -0,1 bis 1 MPa | |
Druck aushalten | 1,5 MPa | |
Anzeige / Minimal eingestellte Einheit | 0,01 MPa | |
Strömungsmedium | Luft, nicht ätzende Gase, nicht brennbares Gas | |
Versorgungsspannung | 12 bis 24 V DC ± 10 %, Restwelligkeit (p-p) 10 % oder weniger (mit Verpolungsschutz) | |
Leistungsaufnahme | 55 mA oder weniger (bei Nulllast) | |
Ausgang schalten | NPN- oder PNP-Ausgang mit offenem Kollektor, 1 Ausgang | |
- | Maximaler Laststrom | 80 mA |
Maximal angelegte Spannung | 30 V (am NPN-Ausgang) | |
Spannung | 1 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA) | |
Reaktionszeit | 1s (0,25, 0,5, 2, 3s Auswahl) | |
Absicherung | Ja | |
Wiederholgenauigkeit | ±1%F.S | |
Hysterese | Hysterese | Einstellbar (kann von 0 an eingestellt werden) |
Fenster | ||
Anzeige | 3-stellige 7-Segment-Anzeige, 2-farbige Anzeige (rot/grün) Verknüpfbar mit Schalter | |
Genauigkeit der Anzeige | ±2% F.S. ±1 Stelle (bei 25 °C ± 3 °C) | |
Anzeigeleuchte | OUT: Leuchtet, wenn ON (grün) | |
Umgebungsbedingungen | Schützendes Gehäuse | IP40 |
Betriebstemperaturbereich | -5 bis 50℃ (keine Kondensation oder Gefrieren) | |
Verbindungsleitung mit Steckverbinder (Option: Für L) | Ölbeständige Kabeldrahtschnur 3-adrig ø3,4 (Durchmesser: 3,4 mm) 2 m Querschnitt des Leiters: 0,2 mm^2 (AWG25) Außendurchmesser des Isolators: 1,16 mm | |
Gewicht | Ca. 14 g (nur Hauptgerät) Ca. 38 g (einschließlich Zuleitungskabel mit Stecker) | |
Standards | CE UL/CSA (E216656) |
-25 NPN (1 Ausgang)
-65 PNP (1 Ausgang)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des digitalen Druckschalters (Typ mit eingebautem Regler)
Option 1: Maßzeichnung des Leitungsdrahtes mit Stecker
Teilenummer
|
---|
ISE35-R-65-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Details Typ | Option | Druckeinstellbereich | Verdrahtungsspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | - | - | AR/AW Serie Montagekit | - | Oben |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ISE35, Digitaler Drucksensor, integrierbar in Regler, die Teilenummer ist ISE35-R-65-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE35-R-65-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Versorgungsspannung(V)
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndruckbereich
Details Typ
Druckeinstellbereich
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Druckart
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Option
Verdrahtungsspezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE35-N-25-L |
ISE35-N-25-LA |
ISE35-N-25-LB |
ISE35-R-65-B |
ISE35-R-65-L |
ISE35-R-65-LA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Details Typ | Option | Druckeinstellbereich | Verdrahtungsspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.95 € | 1 | auf Anfrage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Ohne | 0 bis 1 MPa | - | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | Eingang von der Unterseite | ||
104.56 € | 1 | 28 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Verbindungsleitung mit Steckverbinder | - | - | - | AR/AW Serie Montagekit | - | Eingang von der Unterseite | ||
104.56 € | 1 | auf Anfrage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Ohne | 0 bis 1 MPa | - | ARM10/11 Serie Montagesatz | -0,1 bis 1 MPa | Eingang von der Unterseite | ||
95.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Ohne | 0 bis 1 MPa | - | ARM10/11 Serie Montagesatz | -0,1 bis 1 MPa | Top entry | ||
101.95 € | 1 | auf Anfrage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Ohne | 0 bis 1 MPa | - | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Verbindungsleitung mit Steckverbinder | - | - | - | AR/AW Serie Montagekit | - | Oben |