ISE35, Digitaler Drucksensor, integrierbar in Regler (Teilenummern - CAD Download)

ISE35, Digitaler Drucksensor, integrierbar in Regler
Digitaler Drucksensor. eingebauter Regler.
Verwendbare Serien: AC /AR /AW /ARM /ARP.
Verwendbare Flüssigkeiten: Druckluft, nicht korrodierendes Gas, nicht entzündliches Gas.
Druckbereichsanzeige -0,1 bis 1 MPa.
Wiederholgenauigkeit: ±1 % vom Endwert.
Kabeleingang: Oben/unten.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE35-R-25-LA

Technische Daten des digitalen Druckschalters (mit eingebautem Regler) Serie ISE35

Äußeres Erscheinungsbild des digitalen Druckschalters (eingebauter Reglertyp)

Äußeres Erscheinungsbild des digitalen Druckschalters (eingebauter Reglertyp)

Spezifikation der Einspeisung ISE35-N (Verdrahtung der unteren Einspeisung)

Spezifikation der Einspeisung ISE35-N (Verdrahtung der unteren Einspeisung)

Spezifikation der Einspeisung ISE35-R (Einspeisung von oben)

Spezifikation der Einspeisung ISE35-R (Einspeisung von oben)

Option 1: ISE35-□-□-□L (Kabel mit Stecker [2 m lang])

Option 1: ISE35-□-□-□L (Kabel mit Stecker [2 m lang])

Option 2: ISE35-□-□-□□A (Einbausatz der Serie AR/AW)

Option 2: ISE35-□-□-□□A (Einbausatz der Serie AR/AW)

Option 2: ISE35-□-□-□□B (ARM10/11 Serie Montagesatz)

Option 2: ISE35-□-□-□□B (ARM10/11 Serie Montagesatz)

Geeignete Serien

Eine Produktserie, auf der dieses Produkt installiert werden kann.

Name der ProduktreiheProduktserie Modell
F.R.L. KombinationAC20・AC25・AC30・AC50・AC55・AC60
AC20A・AC30A・AC40A・AC50A・AC60A
AC20B・AC25B・AC30B・AC50B・AC55B・ AC60B
AC20C・AC25C・AC30C・AC40C
AC20D・AC30D・AC40D
ReglerAR20 (K)・AR25 (K)・AR30 (K)・AR40 (K)・ AR50 (K)・AR55 (K)・AR60 (K)
Filter-ReglerAW20 (K)・AW30 (K)・AW40 (K)・AW60 (K)
Nebelabscheider
Regler
AWM20・AWM30・AWM40
Mikronebelabscheider
Regler
AWD20・AWD30・AWD40
Kleiner Verteiler
Regler
ARM10・ARM11
Direkt wirkender PräzisionsreglerARP20 (K)・ARP30 (K)・ARP40 (P)

Modellnummerangabe

Spezifikationen der Ausgabe

  • 25: NPN-Ausgang
  • 65: PNP-Ausgang

Spezifikationen der Einheit

  • Leer: Mit Einheitenumschaltfunktion * 1
  • M: SI-Einheit fest * 2
  • P: Druckeinheit: psi (Standard) mit Einheitenumschaltfunktion * 1
  1. * 1Nach dem japanischen Gesetz über das neue Messwesen dürfen Geräte mit Einheitenumschaltfunktion in Japan nicht verwendet werden.
  2. * 2Feste Einheit: MPa

Spezifikationen

ModellISE35
Nenndruckbereich0 bis 1 MPa
Anzeige / Druckbereich einstellen-0,1 bis 1 MPa
Druck aushalten1,5 MPa
Anzeige / Minimal eingestellte Einheit0,01 MPa
StrömungsmediumLuft, nicht ätzende Gase, nicht brennbares Gas
Versorgungsspannung12 bis 24 V DC ± 10 %, Restwelligkeit (p-p) 10 % oder weniger (mit Verpolungsschutz)
Leistungsaufnahme55 mA oder weniger (bei Nulllast)
Ausgang schaltenNPN- oder PNP-Ausgang mit offenem Kollektor, 1 Ausgang
-Maximaler Laststrom80 mA
Maximal angelegte Spannung30 V (am NPN-Ausgang)
Spannung1 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA)
Reaktionszeit1s (0,25, 0,5, 2, 3s Auswahl)
AbsicherungJa
Wiederholgenauigkeit±1%F.S
HystereseHystereseEinstellbar (kann von 0 an eingestellt werden)
Fenster
Anzeige3-stellige 7-Segment-Anzeige, 2-farbige Anzeige (rot/grün) Verknüpfbar mit Schalter
Genauigkeit der Anzeige±2% F.S. ±1 Stelle (bei 25 °C ± 3 °C)
AnzeigeleuchteOUT: Leuchtet, wenn ON (grün)
UmgebungsbedingungenSchützendes GehäuseIP40
Betriebstemperaturbereich-5 bis 50℃ (keine Kondensation oder Gefrieren)
Verbindungsleitung mit Steckverbinder
(Option: Für L)
Ölbeständige Kabeldrahtschnur
3-adrig ø3,4 (Durchmesser: 3,4 mm) 2 m
Querschnitt des Leiters: 0,2 mm^2 (AWG25)
Außendurchmesser des Isolators: 1,16 mm
GewichtCa. 14 g (nur Hauptgerät) Ca. 38 g (einschließlich Zuleitungskabel mit Stecker)
StandardsCE UL/CSA (E216656)

Interner Stromkreis und Anschluss

-25 NPN (1 Ausgang)

-25 NPN (1 Ausgang)

-65 PNP (1 Ausgang)

-65 PNP (1 Ausgang)

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des digitalen Druckschalters (Typ mit eingebautem Regler)

Maßzeichnung des digitalen Druckschalters (Typ mit eingebautem Regler)

Option 1: Maßzeichnung des Leitungsdrahtes mit Stecker

Option 1: Maßzeichnung des Leitungsdrahtes mit Stecker

  • *Details zu den Spezifikationen finden Sie im SMC-Katalog.
  • * Das Bildname Sachaufnahme ist nur ein repräsentatives Bild.
Teilenummer
ISE35-R-25-LA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Flüssigkeitsmerkmale Druckart Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
IP Gerätespezifikationen Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Details Typ Option Druckeinstellbereich Verdrahtungsspezifikationen

104.56 €

1 98 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenVerbindungsleitung mit SteckverbinderOhne0 bis 1 MPa-AR/AW-Serie Montagesatz-0,1 bis 1 MPaTop entry

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für ISE35, Digitaler Drucksensor, integrierbar in Regler, die Teilenummer ist ISE35-R-25-LA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE35-R-25-LA.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE35-N-25-L
ISE35-N-25-LA
ISE35-N-25-LB
ISE35-R-25-LB
ISE35-R-25-M
ISE35-R-25-MA
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Flüssigkeitsmerkmale Druckart Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
IP Gerätespezifikationen Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Details Typ Option Druckeinstellbereich Verdrahtungsspezifikationen

101.95 €

1 98 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenVerbindungsleitung mit SteckverbinderOhne0 bis 1 MPa-Ohne-0,1 bis 1 MPaEingang von der Unterseite

104.56 €

1 22 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenVerbindungsleitung mit Steckverbinder---AR/AW Serie Montagekit-Eingang von der Unterseite

104.56 €

1 98 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenVerbindungsleitung mit SteckverbinderOhne0 bis 1 MPa-ARM10/11 Serie Montagesatz-0,1 bis 1 MPaEingang von der Unterseite

104.56 €

1 98 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenVerbindungsleitung mit SteckverbinderOhne0 bis 1 MPa-ARM10/11 Serie Montagesatz-0,1 bis 1 MPaTop entry

93.34 €

1 98 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Feste SI-EinheitOhneOhne0 bis 1 MPa-Ohne-0,1 bis 1 MPaTop entry

95.97 €

1 98 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerRostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%IP40Feste SI-EinheitOhneOhne0 bis 1 MPa-AR/AW-Serie Montagesatz-0,1 bis 1 MPaTop entry

Technischer Support