2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, integrierte Anzeige, PFM7 Serie (Teilenummern - CAD Download)

2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, integrierte Anzeige, PFM7 Serie
In den letzten paar Jahren wurde allgemein anerkannt, dass analoge Schwebekörper-Durchflussmessgeräte bei der Handhabung Nachteile aufweisen. Das ist dank der Forschungs- und Entwicklungsingenieure von SMC, dem weltweit führenden Automatisierungsexperten, und des neuen digitalen Durchflussschalters mit MEMS-Technologie der Serie PFM heute nicht mehr der Fall. Ursprünglich zur Kontrolle der Vakuumansaugung von Mikrochip-Bauteilen und zur Früherkennung von Verstopfungen in Filter- und Düsenanwendungen entwickelt, ist der neue Durchflussschalter der Serie PFM verglichen mit herkömmlichen Durchflusssensoren dank MEMS-Sensor (Micro Electro Mechanical System) unglaublich kompakt und leicht. Das einzigartige integrierte Durchflussregelventil, das durch einfaches Entfernen der Montage-klammer ein- oder ausgebaut werden kann, erlaubt das manuelle Einstellen des Durchflusses mittels Drehknopf. Weitere Merkmale des PFM sind seine zweifarbige Anzeige, die alle Unregelmäßigkeiten im Betrieb auf einen Blick anzeigt, und die beiden Anschlussmöglichkeiten, gerade oder abgewinkelt, die durch den MEMS-Sensor ermöglicht werden und diesen Durchflussschalter zur idealen Lösung bei geringem Platzangebot machen.Zur Zeit ist die Serie PFM mit vier maximalen Durchflüssen von 10, 25, 50 und 100 l/min erhältlich und für Druckluft-, Argon- oder Kohlendioxidanwendungen geeignet.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Technische Daten des digitalen Durchflussschalters mit 2-Farben-Anzeige und integriertem Display der Serie PFM7

Äußeres Erscheinungsbild der PFM7-Serie

Äußeres Erscheinungsbild der PFM7-Serie

Eigenschaften

  • Minimale Einstellung der Einheit: 0.01 L/min (0.1 L/min für den Durchflussbereich von 25 L/min, 50 L/min, 100 L/min)
  • Klein: Gleiche Größe für jeden Durchflussbereich (10 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min).
  • Geringes Gewicht: 55 g (PFM711 mit Schnellkupplung, ohne Durchflussregelventil) (Herkömmliches Modell PF2A711: 290 g)
  • Da das gerade Rohrteil* nicht erforderlich ist, kann es auf engem Raum installiert werden.

* Bei dem herkömmlichen Modell muss ein gerades Rohrstück mit dem 8-fachen Rohrdurchmesser vorgesehen werden.

Spezifikationen

ModellPFM710PFM725PFM750PFM711
StrömungsmediumTrockene Luft, N2, Ar, CO2
(Luftqualitätsklassen sind JIS B8392-1 1.1.2 bis 1.6.2, ISO8573-1 1.1.2 bis 1.6.2)
Nenndurchsatzbereich (Durchsatzbereich)Trockene Luft, N2, Ar0.2 bis 10 l / min0.5 bis 25 l / min1 bis 50 l / min2 bis 100 L/min
CO20.2 bis 5 l / min0.5 bis 12.5 l / min1 bis 25 l / min2 bis 50 l / min
Anzeigbarer Bereich *1)Trockene Luft. N2, Ar0.2 bis 10.5 l / min0.5 bis 26.3 l / min1 bis 52.5 l / min2 bis 105 l / min
CO20.2 bis 5.2 l / min0.5 bis 13.1 l / min1 bis 26.2 l / min2 bis 52 l / min
Einstellbarer Bereich *1)Trockene Luft, N2, Ar0 bis 10.5 l / min0 bis 26.3 l / min0 bis 52.5 l / min0 bis 105 l / min
CO20 bis 5.2 l / min0 bis 13.1 l / min0 bis 26.2 l / min0 bis 52 l / min
Einstellung der Mindesteinheit *2)0.01 l / min0.1 l / min0.1 l / min0.1 l / min
Durchflussumrechnungswert des akkumulierten Impulses0.1 l / Puls0.1 l / Puls0.1 l / Puls1 l / Puls
Anzeigeeinheit *3)Momentane Durchflussmenge L/min, CFM × 10^-2
Kumulierte Durchflussmenge L, ft3× 10^-1
GenauigkeitAnzeigegenauigkeit: ±3 %F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft)
Genauigkeit des Analogausgangs: ±5 %F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft)
Wiederholgenauigkeit±1%F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft)
Analoger Ausgang: ±3 %F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft)
Druckcharakteristik±5%F.S. (0.35 MPa Referenz)
Temperatur±2%F.S. (15 bis 35℃)
±5%F.S. (0 bis 50℃)
Betriebsdruckbereich-100 kPa bis 750 kPa
Nenndruckbereich-70 kPa bis 750 kPa
Druck aushalten1 MPa
Kumulierte Durchflussrate BereichMaximal 999.999 L *4)
Ausgang schalten-NPN- oder PNP-Ausgang mit offenem Kollektor
Maximaler Laststrom80 mA
Maximal angelegte SpannungDC28V (zum Zeitpunkt des NPN-Ausgangs)
Interner SpannungsabfallNPN-Ausgang: 1 V oder weniger (bei 80 mA) PNP-Ausgang: 1.5 V oder weniger (bei 80 mA)
Reaktionszeit1s (50 ms, 0.5 s, 2 s wählbar)
Schutz des AusgangsAbsicherung
Kumulierter ImpulsausgangNPN- oder PNP-Open-Collector-Ausgang (wie Switch-Ausgang)
Analoger Ausgang *5)Reaktionszeit1.5 s oder weniger (90 % Reaktion)
SpannungsausgangAusgangsspannung: 1 bis 5 V
Ausgangsimpedanz: 1 kΩ
StromausgangAusgangsstrom: 4 bis 20 mA
Maximale Lastimpedanz: 600 Ω, minimale Lastimpedanz: 50 Ω
Hysterese *6)HystereseVariabel
FensterVariabel
Externer EingangTrockeneingang (Kontakt oder kontaktlos) Eingang 30 ms oder mehr
Anzeige3-stellige 7-Segment-Anzeige 2-farbige Anzeige (rot/grün) Aktualisierungszyklus: 10 mal / 1 s
AnzeigeleuchteOUT1: Leuchtet auf, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (grün), OUT2: Leuchtet auf, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (rot)
Versorgungsspannung24 V DC ±10%
Leistungsaufnahme55 mA oder weniger
UmgebungsbedingungenSchützendes GehäuseIP40
Fluidtemperatur0 bis 50 ℃ (kein Gefrieren oder Kondensation)
BetriebstemperaturbereichWährend des Betriebs: Bei Lagerung bei 0 bis 50 °C: -10 bis 60 ℃ (kein Einfrieren oder Kondensation)
BetriebsfeuchtebereichWährend des Betriebs und der Lagerung 35 bis 85 % r.F. (Keine Kondensation)
Prüfspannung1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse
Durchschlagsfestigkeit50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse
StandardsCE UL,CSA

*1) Wenn die Mindesteinstelleinheit 0.01 L/min für den 10 L/min-Typ gewählt wird, wird die obere Grenze der Anzeige zu „9.99 L/min“.
Wenn die Mindesteinstellungseinheit von 0.1 L/min für den Typ 100 L/min gewählt wird, wird die obere Grenze der Anzeige auf "99.9 L/min" gesetzt.
*2) 0.01 L/min und 0.1 L/min können für PFM710 und 0.1 L/min und 1 L/min für PFM711 gewählt werden.
Wenn CFM als Anzeigeeinheit gewählt ist, kann die Mindesteinstelleinheit nicht geändert werden.
Bei Auslieferung ab Werk ist das PFM710 auf 0.1 L/min und das PFM711 auf 1 L/min eingestellt.
*3) „ANR“ wird bei der Auslieferung des Produkts eingestellt.
„ANR“ steht für die Standardbedingungen und basiert auf 20 °C, 1 atm, 65 % RH.
NL/min bezieht sich auf den Grundzustand und basiert auf 0 °C und 1 atm.
Für die Schaltfunktion der digitalen Durchflussschaltereinheit (feste SI-Einheit [L / Minute oder L] wird für Schaltermodelle ohne die Schaltfunktion der Einheit eingestellt.)
*4) Wird gelöscht, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird. Die Haltefunktion kann ausgewählt werden. (wählbar alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten)
Wenn das 5-Minuten-Intervall gewählt wird, ist die Lebensdauer des Speicherelements (elektronisches Bauteil) auf 1 Million Mal begrenzt (bei 24 Stunden Stromzufuhr 5 Minuten × 1 Million Mal = 5 Millionen Minuten = 9.5 Jahre); wenn Sie die Haltefunktion verwenden, berechnen Sie daher die Lebensdauer anhand der Betriebsbedingungen und verwenden Sie sie innerhalb der Lebensdauer.
*5) 1.5 s (90 %) ist eingestellt, und 100 ms können gewählt werden.
*6) Bei der Auslieferung ab Werk auf Hysteresemodus eingestellt. Die Betriebsart des Fensterkomparators kann über eine Drucktaste ausgewählt werden.
*7) Informationen zur Verdrahtung und zur Gewindenorm finden Sie in der Betriebsanleitung.
*8) Auch wenn wir uns bemühen, die Qualität zu verbessern, können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.

Einstelldruckbereich und Nenndruckbereich

Es ist notwendig, den Druck innerhalb des Nenndruckbereichs einzustellen.
Der eingestellte Druckbereich ist der einstellbare Druckbereich.
Der Nenndruckbereich ist der Druckbereich, der die Spezifikationen des Schalters (Genauigkeit, Linearität usw.) erfüllt.
Auch wenn der Wert den Nenndruckbereich überschreitet, kann er innerhalb des eingestellten Druckbereichs eingestellt werden, aber die Spezifikationen sind nicht garantiert.
Wenn das verwendete Medium CO2 ist, ist der Durchflussbereich in () angegeben.

Grafik des einstellbaren Bereichs und des Nenndurchflussbereichs

Grafik des einstellbaren Bereichs und des Nenndurchflussbereichs

* Im Falle der PFM5-Serie handelt es sich um den angezeigten Durchflussbereich und den eingestellten Durchflussbereich des Durchflussmonitors der PFM5-Serie.

Rohrleitungsspezifikationen / Gewicht

Teilenummer0102N01N02F01F02C4C6C8N7
AnschlussgrößeRc 1/8Rc 1/4NPT1/8NPT1/4G1/8G1/4ø4 (Durchmesser 4 mm)
(5/32“)
Einzelverbindungen
⌀6 (Durchmesser 6 mm)
Einzelverbindungen
⌀8 (Durchmesser 8 mm)
(5/16“)
Einzelverbindungen
ø1/4“ (Durchmesser: 1/4 Zoll)
Einzelverbindungen
GewichtGerade ohne Drossel: 95 g
Unterteil ohne Drossel: 105 g
Gerade mit Drosselklappe: 135 g
Unterteil mit Drossel: 145 g
Gerade ohne Drossel: 125 g
Unterteil ohne Drossel: 135 g
Gerade mit Drosselklappe: 165 g
Unterteil mit Drossel: 175 g
Gerade ohne Drossel: 55 g
Unterseite ohne Drossel: 65 g
Gerade mit Drosselklappe: 95 g
Unterteil mit Drossel: 105 g
Material der benetzten TeileLCP, PBT, Messing (elektrolytische Vernickelung), HNBR (+ Fluorbeschichtung), FKM (+ Fluorbeschichtung), Silizium, Au, SUS304

Analoger Ausgang

* Der analoge Ausgang bei maximalem Nenndurchflusswert, wenn CO2 ausgewählt ist, beträgt 3 „V“ für den Spannungsausgangstyp und 12 „mA“ für den Stromausgangstyp.

Analoger Spannungsausgang (1 bis 5 V)

Analoger Spannungsausgang (1 bis 5 V)

ModellMaximale Nenndurchflussmenge [L/min]
PFM710-□-C/E10 (5)
PFM725-□-C/E25 (12.5)
PFM750-□-C/E50 (25)
PFM711-□-C/E100 (50)

* () steht für flüssiges CO2

Analoger Stromausgang (4 bis 20 mA)

Analoger Stromausgang (4 bis 20 mA)

ModellMaximale Nenndurchflussmenge [L/min]
PFM710-□-D/F10(5)
PFM725-□-D/F25(12.5)
PFM750-□-D/F50(25)
PFM711-□-D/F100(50)

* () steht für flüssiges CO2

Interner Stromkreis und Anschluss

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -A (NPN [2 Ausgänge])

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -A (NPN [2 Ausgänge])

E/F (E: PNP (1 Ausgang) + analoger Spannungsausgang/F: Interne Schaltung und Verdrahtungsbeispiel für PNP (1 Ausgang) + analoger Stromausgang)

E/F (E: PNP (1 Ausgang) + analoger Spannungsausgang/F: Interne Schaltung und Verdrahtungsbeispiel für PNP (1 Ausgang) + analoger Stromausgang)

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Maßzeichnung von PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Schnellkupplung für den Außendurchmesser des Rohrs

  • Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 4 mm (5/32“): A 64.2 mm
  • Außendurchmesser des Rohrs 6 mm: A 64.6 mm
  • Außendurchmesser des Rohrs 8 mm (5/16“): A: 68 mm
  • Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 1/4“: A 64.6 mm
Maßzeichnung von PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Maßzeichnung von PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Schnellkupplung für den Außendurchmesser des Rohrs

  • Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 4 mm (5/32“): A 10.1 mm
  • Außendurchmesser des Rohrs 6 mm: A 10.3 mm
  • Außendurchmesser des Rohrs 8 mm (5/16“): A: 12 mm
  • Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 1/4“: A 10.3 mm
Maßzeichnung von PFM7□□(-N) 01/(N) 02/F01

Maßzeichnung von PFM7□□(-N) 01/(N) 02/F01

Maßzeichnung von PFM7□□(-N) 01 L / (N) 02 L / F01L

Maßzeichnung von PFM7□□(-N) 01 L / (N) 02 L / F01L

  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
  • * Produktbilder sind repräsentative Bilder.
Teilenummer
PFM710S-F01-C
PFM710S-F01-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Durchflussregelventil Rohrleitungsspezifikation Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Nenndurchflussbereich
(L/min)
Option Anwendbare Rohrgröße Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Externer Eingang Konfiguration Kontakt
-

252.39 €

1 26 Arbeitstage Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon10 ~ weniger als 50NPN Offener Abnehmer / Analog / ImpulsSpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/82[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneWith lead wire with connector (2 m)YesStraightOhne-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Ohne-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateOhne-

243.68 €

1 26 Arbeitstage Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon10 ~ weniger als 50PNP, offener Kollektor / Analog / ImpulsSpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/82[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneWith lead wire with connector (2 m)YesStraightOhne-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Ohne-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateOhne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Sensor, Monitorstruktur Display integriert Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24±10% IP IP40

Technischer Support