Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDG1WBA40-100Z
Teilenummer
|
---|
CDG1WBA40-100Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,08 bis 1,0 |
Sie befinden sich auf der Seite für CG1W Series Standard Type Double Acting, Double Rod Air Cylinder, die Teilenummer ist CDG1WBA40-100Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG1WBA40-100Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDG1WBA100-50Z |
CDG1WBA20-100Z |
CDG1WBA20-125Z |
CDG1WBA40-125Z |
CDG1WBA40-150Z |
CDG1WBA40-150Z-XC6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
77.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
80.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
118.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
122.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
138.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Material: Rostfreier Stahl |