Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSE40A-C6-T-X501
Äußeres Erscheinungsbild des M8-Steckers (3-polig)
Äußeres Erscheinungsbild der Serien ZSE40A (F) / ISE40A
Variation der Rohrleitungen
Einbauvariante
* Es ist kompatibel mit der ZSE40/ISE40-Serie.
Modell | ZSE40A (Unterdruck) | ZSE40AF (Zusammengesetzter Druck) | ISE40A (Überdruck) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nenndruckbereich | 0.0 bis -101.3 kPa | -100.0 bis +100.0 kPa | -0.100 bis +1.000 MPa | ||
Anzeige / Druckbereich einstellen | +10.0 bis -105.0 kPa | -105.0 bis +105.0 kPa | -0.105 bis +1.050 MPa | ||
Druck aushalten | 500 kPa | 500 kPa | 1.5 MPa | ||
Anzeige / Minimal eingestellte Einheit | 0.1 kPa | 0.1 kPa | 0.001 MPa | ||
Strömungsmedium | Luft, nicht ätzende Gase, nicht brennbares Gas | ||||
Versorgungsspannung | 12 bis 24 V DC ±10 % Restwelligkeit (p-p) 10 % oder weniger (mit Verpolungsschutz) | ||||
Leistungsaufnahme | 45 mA oder weniger | ||||
Ausgang schalten | NPN oder PNP offener Kollektor 1 Ausgang oder 2 Ausgänge | ||||
- | Maximaler Laststrom | 80 mA | |||
Maximal angelegte Spannung | 28 V (mit NPN-Ausgang) | ||||
Spannung | 1 V oder weniger | ||||
Reaktionszeit | 2.5 ms (Anti-Flattering-Funktion 20, 100, 500, 1.000, 2.000 ms wählbar) | ||||
Absicherung | Ja | ||||
Wiederholgenauigkeit | ±0.2% F.S. ±1 Stelle | ||||
Hysterese | Hysterese | Variable von 0 *1) | |||
Fenster | |||||
Analoger Ausgang | Spannungsausgang *2) | Ausgangsspannung (Druckbereich) | 1 bis 5 V ± 2.5% FS | 0.6 bis 5 V±2.5 %F.S. | |
Linearität | ±1% F.S. | ||||
Impedanz | Ungefähr 1 kΩ | ||||
Stromausgang *3) | Ausgangsstrom (Nenndruckbereich) | 4 bis 20 mA ±2.5 % v.E. | 2.4 bis 20 mA ±2.5 % v.E. | ||
Linearität | ±1% F.S. | ||||
Lastimpedanz | Maximale Lastimpedanz Versorgungsspannung 12 V: 300 Ω Maximale Lastimpedanz Versorgungsspannung 24 V: 600 Ω Minimale Lastimpedanz 50 Ω | ||||
Auto-Shift-Eingang | Trockener Eingang (Reed oder berührungslos), Low Level 0.4 V oder weniger, Eingangszeit 5 ms oder mehr | ||||
Anzeige | 3 1/2-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige, 2-farbig (rot/grün) | ||||
Genauigkeit der Anzeige | ±2% F.S. ±1 Stelle (bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C ±3 °C) | ||||
Anzeigeleuchte | Lichter auf, wenn der Schalterausgang eingeschaltet ist, OUT1, OUT2: orange | ||||
Umgebungsbedingungen | Schützendes Gehäuse | IP65 | |||
Betriebstemperaturbereich *4) | Bei Betrieb: -5 bis +50 °C, bei Lagerung: -10 to +60 ℃ (keine Kondensation oder Gefrieren) | ||||
Betriebsfeuchtebereich | Betrieb / Lagerung: 35 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||
Prüfspannung | 1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse | ||||
Durchschlagsfestigkeit | 50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||
Temperatur | ±2% F.S. (bezogen auf 25 °C) | ||||
Blei | Ölbeständiges, flexibles Vinylkabel mit 5 Adern | ||||
ø3.5 (Durchmesser: 3.5 mm) 2 m Leiterquerschnitt 0.15 mm^2 (AWG26) Isolator-Außendurchmesser 0.95 mm | |||||
Standards | CE UL/CSA (E216656) |
*1) Wenn die angelegte Spannung um den eingestellten Wert schwankt, muss die Hysteresebreite auf einen Wert eingestellt werden, der größer ist als die Breite der Schwankungen, da sonst ein Flattern auftritt.
Hinweis 2) Wenn der analoge Spannungsausgang gewählt wird, kann der analoge Stromausgang nicht gleichzeitig gewählt werden.
Hinweis 3) Wenn ein analoger Stromausgang gewählt wird, kann nicht gleichzeitig ein analoger Spannungsausgang gewählt werden.
*4) UL-Temperatureinstufung: Die Umgebungstemperatur beträgt MAX 50 °C.
Teilenummer | 01 | N01 | W1 | WF1 | M5 | C4 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussgröße | R1/8 (mit M5-Innengewinde) | NPT1/8 (mit M5-Innengewinde) | Rc 1/8 | G1/8 | M5 × 0.8 Innengewinde | ø4 (Durchmesser des Rohranschlusses 4 mm) Schnellverschraubung | ø6 (Durchmesser des Rohranschlusses 6 mm) Schnellverschraubung | |
Material der benetzten Teile | Druckempfangsbereich des Sensors | Silikon | ||||||
Rohrleitungsanschluss | C3602 (Elektrolytische Vernickelung) O-Ring HNBR | ZDC2 O-Ring HNBR | ZDC2, POM, SUS304, C3604 (elektrolytische Vernickelung) O-Ring HNBR, NBR | |||||
Gewicht | 78 g | 79 g | 97 g | 104 g | 101 g | |||
- | M8-Stecker | 45 g | 46 g | - | - |
Es ist notwendig, den Druck innerhalb des Nenndruckbereichs einzustellen.
Der eingestellte Druckbereich ist der einstellbare Druckbereich.
Der Nenndruckbereich ist der Druckbereich, der die Spezifikationen des Schalters (Genauigkeit, Linearität usw.) erfüllt.
Auch wenn der Wert den Nenndruckbereich überschreitet, kann er innerhalb des eingestellten Druckbereichs eingestellt werden, aber die Spezifikationen sind nicht garantiert.
Diagramm von Schalter-Nenndruckbereich / Einstelldruckbereich
Spannungsausgang
Stromausgang
Bereich | Nenndruckbereich | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Für Vakuumdruck | 0.0 bis -101.3 kPa | 10.1 kPa | 0 | -101.3 kPa |
Für zusammengesetzten Druck | -100.0 bis +100.0 kPa | - | -100.0 kPa | 100.0 kPa |
Für positiven Druck | -0.100 bis +1.000 MPa | -0.100 MPa | 0 | 1.000 MPa |
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von ZSE40A (F) / ISE40A-01/N01
Maßzeichnung von ZSE40A (F) / ISE40A-W1/-WF1
Wenn die offene Luftöffnung des Schalters durch Wasser oder Staub usw. blockiert werden kann, muss ein separat erhältlicher Schlauch vollständig in die offene Luftöffnung eingeführt und das andere Ende an einen sicheren Ort geführt werden, der vor Wasser und Staub geschützt ist.
* Es kann mit TU0425 (Material: Polyurethan Außendurchmesser ist 4 mm, Innendurchmesser ist 2.5 mm) für das Rohr verwendet werden.
Maßzeichnung von ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L
Wenn die offene Luftöffnung des Schalters durch Wasser oder Staub usw. blockiert werden kann, muss ein separat erhältlicher Schlauch vollständig in die offene Luftöffnung eingeführt und das andere Ende an einen sicheren Ort geführt werden, der vor Wasser und Staub geschützt ist.
* Es kann mit TU0425 (Material: Polyurethan Außendurchmesser ist 4 mm, Innendurchmesser ist 2.5 mm) für das Rohr verwendet werden.
Anordnung der Stifte des körperseitigen Steckverbinders
Teilenummer
|
---|
ZSE40A-C6-T-X501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Anschlussrohr-Ø | Display | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Druckeinstellbereich | Kalibrierungszertifikat | Externer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.24 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | - | - | Rostfrei / Nicht brennbar | Vakuumdruck | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | 6 | - | - | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Anschlusskabellänge 3 m | 0,0 bis -101,3 kPa | - | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und zweifarbigem Display, Serie ZSE40A (F) / ISE40A, die Teilenummer ist ZSE40A-C6-T-X501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE40A-C6-T-X501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Versorgungsspannung(V)
Details Typ
Bedienungsanleitung
Druckeinstellbereich
Kalibrierungszertifikat
Externer Eingang
Ausführung
Ausführung
Analoger Ausgang, Spezifikation
Druckart
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Gerätespezifikationen
Halterung
Anschlusskabel
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndruckbereich
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE40A-01-R-X501 |
ISE40A-01-T-X501 |
ISE40A-01-V-M |
ZSE40A-M5-T |
ZSE40A-N01-R |
ZSE40A-WF1-T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Anschlussrohr-Ø | Display | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Druckeinstellbereich | Kalibrierungszertifikat | Externer Eingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Anschlusskabellänge 3 m | -0,100 bis 1,000 MPa | - | Ohne | - | - | - | - | ||
137.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Anschlusskabellänge 3 m | -0,100 bis 1,000 MPa | - | Ohne | - | - | - | - | ||
129.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | Positiver Druck | 3 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | Digital | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Ohne | -0,100 bis 1,000 MPa | - | Ohne | Ohne | 0,105 bis 1,050 MPa | Ohne | Verfügbar (Eingabe Signalgeber) | ||
173.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | Vakuumdruck | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Ohne | 0,0 bis -101,3 kPa | - | Ohne | - | - | - | - | ||
165.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde) | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | Vakuumdruck | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Ohne | 0,0 bis -101,3 kPa | - | Ohne | - | - | - | - | ||
180.83 € | 1 | auf Anfrage | Druckschalter | Luft / Stickstoffgas / Argon | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | Vakuumdruck | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerade Verbindungsleitung Auslass | Ohne | 0,0 bis -101,3 kPa | - | Ohne | - | - | - | - |