Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und zweifarbigem Display, Serie ZSE40A (F) / ISE40A (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und zweifarbigem Display, Serie ZSE40A (F) / ISE40A
Dieses Produkt wird durch die neue Serie ISE20 abgelöst.
Unser neuer Präzisionsdruckschalter der Serie ZSE40 A(F) / ISE40A mit 2-farbiger Anzeige wurde auf der Grundlage unserer erfolgreichen Serie ZSE/ISE 40 entwickelt und bietet zusätzliche Funktionen. Diese neue Serie ist sowohl mit digitalem Ausgang (NPN- oder PNP Transistor) als auch mit einem zusätzlichen Analogausgang erhältlich (Spannungs- oder Stromausgang). Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Kopierfunktion des Sensors das gleichzeitige Einstellen von bis zu 10 Device-Sensoren während der Einstellung der Unit. Die einfache Einstellung in 3 Schritten und der neu hinzugefügte Sicherheitscode sorgen dafür, dass mögliche Fehleinstellungen, langwierige Einstellprozesse und das Bedienen durch unbefugte Personen weitgehend verhindert werden. Diese neue CE-, UL/CSA- und RoHS-konforme Serie ZSE40 A(F) / ISE40A verfügt außerdem über eine Energiesparfunktion, mit der die Leistungsaufnahme um bis zu 20% verringert wird, zahlreiche Anschlussvarianten sowie die Möglichkeit der direkten Montage oder des Schalttafeleinbaus.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSE40AF-01-Y-X531

Technische Daten des hochpräzisen digitalen Druckschalters mit 2-Farb-Display der Serie ZSE40A (F) / ISE40A

Äußeres Erscheinungsbild des M8-Steckers (3-polig)

Äußeres Erscheinungsbild des M8-Steckers (3-polig)

Äußeres Erscheinungsbild der Serien ZSE40A (F) / ISE40A

Äußeres Erscheinungsbild der Serien ZSE40A (F) / ISE40A

Variation der Rohrleitungen

Variation der Rohrleitungen

Einbauvariante

Einbauvariante

* Es ist kompatibel mit der ZSE40/ISE40-Serie.

Spezifikationen

ModellZSE40A (Unterdruck)ZSE40AF (Zusammengesetzter Druck)ISE40A (Überdruck)
Nenndruckbereich0.0 bis -101.3 kPa-100.0 bis +100.0 kPa-0.100 bis +1.000 MPa
Anzeige / Druckbereich einstellen+10.0 bis -105.0 kPa-105.0 bis +105.0 kPa-0.105 bis +1.050 MPa
Druck aushalten500 kPa500 kPa1.5 MPa
Anzeige / Minimal eingestellte Einheit0.1 kPa0.1 kPa0.001 MPa
StrömungsmediumLuft, nicht ätzende Gase, nicht brennbares Gas
Versorgungsspannung12 bis 24 V DC ±10 % Restwelligkeit (p-p) 10 % oder weniger (mit Verpolungsschutz)
Leistungsaufnahme45 mA oder weniger
Ausgang schaltenNPN oder PNP offener Kollektor 1 Ausgang oder 2 Ausgänge
-Maximaler Laststrom80 mA
Maximal angelegte Spannung28 V (mit NPN-Ausgang)
Spannung1 V oder weniger
Reaktionszeit2.5 ms (Anti-Flattering-Funktion 20, 100, 500, 1.000, 2.000 ms wählbar)
AbsicherungJa
Wiederholgenauigkeit±0.2% F.S. ±1 Stelle
HystereseHystereseVariable von 0 *1)
Fenster
Analoger AusgangSpannungsausgang *2)Ausgangsspannung (Druckbereich)1 bis 5 V ± 2.5% FS0.6 bis 5 V±2.5 %F.S.
Linearität±1% F.S.
ImpedanzUngefähr 1 kΩ
Stromausgang *3)Ausgangsstrom (Nenndruckbereich)4 bis 20 mA ±2.5 % v.E.2.4 bis 20 mA ±2.5 % v.E.
Linearität±1% F.S.
LastimpedanzMaximale Lastimpedanz Versorgungsspannung 12 V: 300 Ω
Maximale Lastimpedanz Versorgungsspannung 24 V: 600 Ω
Minimale Lastimpedanz 50 Ω
Auto-Shift-EingangTrockener Eingang (Reed oder berührungslos), Low Level 0.4 V oder weniger, Eingangszeit 5 ms oder mehr
Anzeige3 1/2-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige, 2-farbig (rot/grün)
Genauigkeit der Anzeige±2% F.S. ±1 Stelle (bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C ±3 °C)
AnzeigeleuchteLichter auf, wenn der Schalterausgang eingeschaltet ist, OUT1, OUT2: orange
UmgebungsbedingungenSchützendes GehäuseIP65
Betriebstemperaturbereich *4)Bei Betrieb: -5 bis +50 °C, bei Lagerung: -10 to +60 ℃ (keine Kondensation oder Gefrieren)
BetriebsfeuchtebereichBetrieb / Lagerung: 35 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Prüfspannung1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse
Durchschlagsfestigkeit50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse
Temperatur±2% F.S. (bezogen auf 25 °C)
BleiÖlbeständiges, flexibles Vinylkabel mit 5 Adern
ø3.5 (Durchmesser: 3.5 mm) 2 m Leiterquerschnitt 0.15 mm^2 (AWG26) Isolator-Außendurchmesser 0.95 mm
StandardsCE UL/CSA (E216656)

*1) Wenn die angelegte Spannung um den eingestellten Wert schwankt, muss die Hysteresebreite auf einen Wert eingestellt werden, der größer ist als die Breite der Schwankungen, da sonst ein Flattern auftritt.
Hinweis 2) Wenn der analoge Spannungsausgang gewählt wird, kann der analoge Stromausgang nicht gleichzeitig gewählt werden.
Hinweis 3) Wenn ein analoger Stromausgang gewählt wird, kann nicht gleichzeitig ein analoger Spannungsausgang gewählt werden.
*4) UL-Temperatureinstufung: Die Umgebungstemperatur beträgt MAX 50 °C.

Spezifikationen Anschluss

Teilenummer01N01W1WF1M5C4C6
AnschlussgrößeR1/8
(mit M5-Innengewinde)
NPT1/8
(mit M5-Innengewinde)
Rc 1/8G1/8M5 × 0.8
Innengewinde
ø4 (Durchmesser des Rohranschlusses 4 mm) Schnellverschraubungø6 (Durchmesser des Rohranschlusses 6 mm) Schnellverschraubung
Material der benetzten TeileDruckempfangsbereich des SensorsSilikon
RohrleitungsanschlussC3602 (Elektrolytische Vernickelung)
O-Ring HNBR
ZDC2
O-Ring HNBR
ZDC2, POM, SUS304, C3604 (elektrolytische Vernickelung)
O-Ring HNBR, NBR
Gewicht78 g79 g97 g104 g101 g
-M8-Stecker45 g46 g--

Einstelldruckbereich und Nenndruckbereich

Es ist notwendig, den Druck innerhalb des Nenndruckbereichs einzustellen.
Der eingestellte Druckbereich ist der einstellbare Druckbereich.
Der Nenndruckbereich ist der Druckbereich, der die Spezifikationen des Schalters (Genauigkeit, Linearität usw.) erfüllt.
Auch wenn der Wert den Nenndruckbereich überschreitet, kann er innerhalb des eingestellten Druckbereichs eingestellt werden, aber die Spezifikationen sind nicht garantiert.

Diagramm von Schalter-Nenndruckbereich / Einstelldruckbereich

Diagramm von Schalter-Nenndruckbereich / Einstelldruckbereich

Analoger Ausgang

Spannungsausgang

Spannungsausgang

Stromausgang

Stromausgang

BereichNenndruckbereichABC
Für Vakuumdruck0.0 bis -101.3 kPa10.1 kPa0-101.3 kPa
Für zusammengesetzten Druck-100.0 bis +100.0 kPa--100.0 kPa100.0 kPa
Für positiven Druck-0.100 bis +1.000 MPa-0.100 MPa01.000 MPa

Abmessungen (* Bitte prüfen Sie die Produktspezifikationen für die Details der Leitung).

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von ZSE40A (F) / ISE40A-01/N01

Maßzeichnung von ZSE40A (F) / ISE40A-01/N01

Maßzeichnung von ZSE40A (F) / ISE40A-W1/-WF1

Maßzeichnung von ZSE40A (F) / ISE40A-W1/-WF1

Wenn die offene Luftöffnung des Schalters durch Wasser oder Staub usw. blockiert werden kann, muss ein separat erhältlicher Schlauch vollständig in die offene Luftöffnung eingeführt und das andere Ende an einen sicheren Ort geführt werden, der vor Wasser und Staub geschützt ist.
* Es kann mit TU0425 (Material: Polyurethan Außendurchmesser ist 4 mm, Innendurchmesser ist 2.5 mm) für das Rohr verwendet werden.

Abmessungen / für M8 (3 pin) Stecker

Maßzeichnung von ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L

Maßzeichnung von ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L

Wenn die offene Luftöffnung des Schalters durch Wasser oder Staub usw. blockiert werden kann, muss ein separat erhältlicher Schlauch vollständig in die offene Luftöffnung eingeführt und das andere Ende an einen sicheren Ort geführt werden, der vor Wasser und Staub geschützt ist.
* Es kann mit TU0425 (Material: Polyurethan Außendurchmesser ist 4 mm, Innendurchmesser ist 2.5 mm) für das Rohr verwendet werden.

Anordnung der Stifte des körperseitigen Steckverbinders

  • 1:DC(+)
  • 3: DC (-)
  • 4:OUT
  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
  • * Produktbilder sind repräsentative Bilder.
Teilenummer
ZSE40AF-01-Y-X531
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckart Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Anschlussrohr-Ø Display Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Details Typ Option Bedienungsanleitung Druckeinstellbereich Kalibrierungszertifikat Externer Eingang

179.47 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbarErreichbarer Druck2--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%---IP65Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneGerade Verbindungsleitung AuslassVorverdrahteter M12-Stecker mit 4 Pins (Anschlusskabellänge 100 mm)-100,0 bis 100,0 kPa-Ohne----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und zweifarbigem Display, Serie ZSE40A (F) / ISE40A, die Teilenummer ist ZSE40AF-01-Y-X531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE40AF-01-Y-X531.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE40A-01-P-ML
ISE40A-01-P-MLAY
ISE40A-01-R-X501
ISE40A-01-T-X501
ISE40A-01-V-M
ZSE40AF-C6-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckart Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Anschlussrohr-Ø Display Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Details Typ Option Bedienungsanleitung Druckeinstellbereich Kalibrierungszertifikat Externer Eingang

130.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%---IP65Feste SI-EinheitOhneM8-SteckerOhne-0,100 bis 1,000 MPa-Ohne----

135.19 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck1--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%-DigitalCEIP65Feste SI-EinheitWith bracket AM8-Stecker (Kabel nicht enthalten)Ohne-0,100 bis 1,000 MPa-OhneOhne0,105 bis 1,050 MPaOhneOhne

137.69 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%---IP65Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneGerade Verbindungsleitung AuslassAnschlusskabellänge 3 m-0,100 bis 1,000 MPa-Ohne----

137.69 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%---IP65Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneGerade Verbindungsleitung AuslassAnschlusskabellänge 3 m-0,100 bis 1,000 MPa-Ohne----

129.15 €

1 39 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbarPositiver Druck3-[DC 4-20mA] 4 bis 20mADC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%-DigitalCEIP65Feste SI-EinheitOhneGerade Verbindungsleitung AuslassOhne-0,100 bis 1,000 MPa-OhneOhne0,105 bis 1,050 MPaOhneVerfügbar (Eingabe Signalgeber)

178.19 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft / Stickstoffgas / Argon[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbarErreichbarer Druck3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%6--IP65Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneGerade Verbindungsleitung AuslassOhne-100,0 bis 100,0 kPa-Ohne----

Technischer Support