Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IF311-10-01-Q
Äußeres Erscheinungsbild der Serie IF3
Strömungsmedium | Kupferlegierung | Wasser und nicht-korrosive Flüssigkeiten |
---|---|---|
SUS304 | Flüssigkeit, die SUS304 nicht angreift | |
Maximum Betriebstemperatur | 1,0 MPa | |
Wasserbeständigkeit | 1,75 MPa | |
Durchschlagsfestigkeit | 100 MΩ oder mehr (500 DC mit Isolationswiderstandsprüfer) | |
Prüfspannung | 1.500 V AC für 1 Minute | |
Kontakt | 1ab | |
Verbindungsanschluss, Größe | 3/4, 1 |
Spannung | Nichtinduktive induktive Last (A) | induktive Last (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastwiderstand | Lampe auswechselbar | induktive Last | Elektromotor | |||||
N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | |
AC125V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
AC250V | 15 | 15 | 2.5 | 1.25 | 15 | 15 | 3 | 1.5 |
DC8V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
DC14V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 |
DC30V | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
DC125V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
DC250V | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Fluidtemperatur | *) Anwendbare Umgebungstemperatur |
---|---|
max. 70 °C | max. 70 °C |
80°C | max. 58 (60) °C |
90°C | max. 47 (50) °C |
100°C | max. 35 (40) °C |
*) () steht für IF32□
Um den Mikroschalter zu schützen, sollte die Umgebungstemperatur niedrig sein, wenn die Flüssigkeitstemperatur 70 °C übersteigt.
Offene Ausführung | Bei Verwendung in Innenräumen, wo Wassertropfen nicht verspritzen |
---|---|
Tropf-/Regensicherer Typ (JIS C0920) | Bei Verwendung in Innenräumen oder im Freien, wo Wassertropfen verspritzen können (entspricht IP42) |
Spritzwassergeschützt/strahlwassergeschützt (JIS C0920) | Es hat eine versiegelte Struktur und wird im Freien und an Orten verwendet, die vorübergehend Wasser ausgesetzt sind, oder unter ungünstigen Umweltbedingungen, wie z. B. in Küstennähe (entspricht IP44) |
Konstruktionszeichnung der Serie IF3
Nummer | Bezeichnung | Werkstoff | ||
---|---|---|---|---|
IF30□ | IF31□ | IF32□ | ||
1 | Abdeckung | SPCD | SPCD | ADC12 |
2 | Montageplatte | SPCC | SUS304 | SUS304 |
3 | Faltenbälge | PBP oder SUS304 | ||
4 | Korpus | C3604B oder SUS304 | ||
5 | Bewegliche Stange | C2700W oder SUSXM7 | ||
6 | Paddel | SUS304 | ||
7 | O-Ring | NBR oder FPM |
Flüssigkeit: Wasser, Ausgangsdruck: OMPa
Gewindetiefe: 9 mm (3/4), 11 mm (1)
Durchflussschalter | Klassifizierung der Anlage | Einstellbereich der Durchflussmenge L/min | ON Einstellung der Durchflussmenge Fließgeschwindigkeitsbereich m/s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindest-ø | Maximal | ||||||
Schlauch Außendurchmesser | Größe des Paddels | Durchflussmenge ON | AUS Durchflussmenge min | Durchflussmenge ON | AUS Durchflussmenge min | ||
IF3□0-06 | 3/4 | Länge | 14 | 7 | 38 | 33 | 0,66 bis 1,79 |
3/4 | Mittel | 18 | 9 | 50 | 44 | 0,85 bis 2,36 | |
3/4 | Kurz | 22 | 11 | 60 | 53 | 1,04 bis 2,83 | |
IF3□1-10 | 1 | Kurz | 20 | 10 | 60 | 55 | 0,56 bis 1,67 |
1 1/4 | Kurz | 34 | 17 | 100 | 90 | 0,57 bis 1,67 | |
1 1/2 | Kurz | 52 | 26 | 160 | 140 | 0,63 bis 1,95 | |
2 | Mittel | 45 | 23 | 140 | 125 | 0,34 bis 1,06 | |
2 1/2 | Mittel | 90 | 45 | 280 | 250 | 0,41 bis 1,29 | |
3 | Länge | 80 | 40 | 250 | 220 | 0,26 bis 0,81 | |
4 | Länge | 170 | 85 | 550 | 480 | 0,33 bis 1,05 | |
5 | Länge | 300 | 150 | 1,000 | 870 | 0,37 bis 1,24 | |
6 | Länge | 460 | 230 | 1,500 | 1,300 | 0,40 bis 1,32 | |
IF3□3-10 | 1 | Kurz | 36 | 18 | 110 | 100 | 1,00 bis 3,05 |
1 1/4 | Kurz | 54 | 27 | 160 | 140 | 0,90 bis 2,67 | |
1 1/2 | Kurz | 90 | 45 | 270 | 230 | 1,10 bis 3,29 | |
2 | Mittel | 90 | 45 | 270 | 230 | 0,68 bis 2,05 | |
2 1/2 | Mittel | 160 | 80 | 500 | 420 | 0,74 bis 2,30 | |
3 | Länge | 160 | 80 | 500 | 420 | 0,52 bis 1,63 | |
4 | Länge | 320 | 160 | 1,000 | 800 | 0,61 bis 1,91 | |
5 | Länge | 560 | 280 | 1,800 | 1,450 | 0,69 bis 2,23 | |
6 | Länge | 800 | 400 | 2,600 | 2,000 | 0,70 bis 2,28 |
Durchflussrate ON: Durchflussmenge, bei der der Mikroschalter schaltet, wenn die Durchflussmenge steigt
Aus-Durchflussrate: Durchflussmenge, bei der der Mikroschalter schaltet, wenn die Durchflussmenge abnimmt
Diagramm der Änderung des ON-Durchsatzes mit dem Druck (typischer Wert)
Diagramm der Durchfluss/Druckabfall-Kurve (typischer Wert)
(Einheit: mm)
Offener Typ: Maßzeichnung von 300, 301, 303
Teilenummer | Abmessungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsanschluss, Größe | A | B | C | D | E | F | |
IF300 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 137 | 101 |
IF301 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 188 | 98 |
IF303 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 155 | 98 |
Tropf- und regensicherer Typ: Maßzeichnung von 310, 311, 313
Teilenummer | Abmessungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsanschluss, Größe | A | B | C | D | E | F | |
IF310 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 137 | 101 |
IF311 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 188 | 98 |
IF313 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 155 | 98 |
Spritzwassergeschützt/strahlwassergeschützte Ausführung: Maßzeichnung von 320, 321, 323
Teilenummer | Abmessungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsanschluss, Größe | A | B | C | D | E | F | |
IF320 | 3/4 | 28 | 31 | 34 | 22 | 141.3 | 105.4 |
IF321 | 1 | 37 | 62 | 89 | 28 | 194 | 104 |
IF323 | 1 | 29 | 39 | 56 | 28 | 161 | 104 |
Graphische Darstellung der Durchflussmenge/Geschwindigkeit
* Die Zahl in Klammern gibt den Innendurchmesser der Gasleitung an.
(Einheit: mm)
1 1/4B bis 3B
Rohrleitungen B | Reduzier-T-Stück B |
---|---|
1 1/4 | 1 1/4 × 1 1/4 × 1 |
1 1/2 | 1 1/2 × 1 1/2 × 1 |
2 | 2 × 2 × 1 |
2 1/2 | 2 1/2 × 2 1/2 × 1 |
3 | 3 × 3 × 1 |
Reduzier-T-Stück: JIS B 2301
Muffe: JIS B 2302
Rohr: JIS B 3452
Für 4B bis 6B
Geeignete Armatur (für 4B bis 6B)
Internes Verdrahtungsschema
Symbol | Kontakt |
---|---|
C | COMMON |
A | NORMALLY OPEN |
B | NORMALLY CLOSED |
Teilenummer
|
---|
IF311-10-01-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Ausgangspunkte | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | verwendbare Medien | Nenndurchflussbereich (L/min) | Details Typ | Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile | Konfiguration Kontakt | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] R | [1] 1 | - | [Kupferlegierung] Kupferlegierung | - | 20 bis 1500 | Spritzwasserfest | FPM | - | CE |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Wasser / Kühlmittel | Sensor, Monitorstruktur | Integrierte Form |
---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchflussschalter, Paddelausführung, IF3 Serie, die Teilenummer ist IF311-10-01-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IF311-10-01-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Ausgangspunkte
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
verwendbare Medien
Konfiguration Kontakt
Ausführung
Rohranschluss, Ausführung
Nenndurchflussbereich(L/min)
Details Typ
Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IF300-N06-01-Q |
IF300-N06-10-Q |
IF301-10-00-Q |
IF311-10-10-Q |
IF311-10-11-Q |
IF311-N10-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Ausgangspunkte | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | verwendbare Medien | Nenndurchflussbereich (L/min) | Details Typ | Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile | Konfiguration Kontakt | CE-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 ~ weniger als 100 | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | [Kupferlegierung] Messing•Federbronze | Wasser und nicht-korrosive Flüssigkeiten | 14 to 60 | Offene Ausführung | FPM | 1ab | CE-konformes Produkt | ||
300.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 ~ weniger als 100 | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Flüssigkeit, die SUS304 nicht angreift | 14 to 60 | Offene Ausführung | NBR | 1ab | CE-konformes Produkt | ||
118.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1] 1 | 1 | [Kupferlegierung] Messing•Federbronze | Wasser und nicht-korrosive Flüssigkeiten | 20 bis 1.500 | Offene Ausführung | NBR | 1ab | CE-konformes Produkt | ||
310.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1] 1 | 1 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Flüssigkeit, die SUS304 nicht angreift | 20 bis 1.500 | Tropf- und regensicherer Typ (entspricht IP42) | NBR | 1ab | CE-konformes Produkt | ||
310.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] R | [1] 1 | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 20 bis 1500 | Spritzwasserfest | FPM | - | CE | ||
128.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1] 1 | 1 | [Kupferlegierung] Messing•Federbronze | Wasser und nicht-korrosive Flüssigkeiten | 20 bis 1.500 | Tropf- und regensicherer Typ (entspricht IP42) | NBR | 1ab | Nicht kompatibel |