Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IFW510-F04-10-Q
Äußeres Erscheinungsbild der Serie IFW5
Strömungsmedium | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | |
---|---|---|
Betriebsdruck | 0,1 bis 0,6 MPa | |
Wasserbeständigkeit | 1,2 MPa | |
Betriebstemperaturbereich | -5 bis 60 °C (kein Einfrieren) | |
Maßnahme | Membran-Regler | |
Durchschlagsfestigkeit | 100 MΩ oder mehr (500 DC mit Isolationswiderstandsprüfer) | |
Prüfspannung | 1.500 V AC für 1 Minute | |
Kontakt | Ohne Klemmenkasten: 1ab | |
Mit Klemmenkasten: 1a und 1b | ||
Verbindungsanschluss, Größe | 3/8, 1/2, 3/4 | |
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Korpus | CAC408 |
Stäbe | C3604B | |
Membran | *)NBR |
* Bitte wenden Sie sich an das Support-Center des Herstellers, um weitere Einzelheiten zur Verwendung zu erfahren.
*) Wählen Sie „-X404“ für die Ozonumgebung.
Modell | Eingestellter Durchflussbereich L/min | Maximale Durchflussmenge L/min | *) Hysterese L/min |
---|---|---|---|
IFW510 | 1 bis 10 | 20 | 1 oder weniger |
IFW520 | 10 bis 20 | 25 | 1,5 oder weniger |
IFW550 | 20 bis 50 | 60 | 3 oder weniger |
*) Die Hysterese ist die Durchflussmenge, die erforderlich ist, um den Mikroschalter von der Betriebsstellung (EIN-Signal) in die Rückstellung (AUS-Signal) zu bringen. (Typischer Wert)
Spannung | Nichtinduktive induktive Last (A) | induktive Last (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastwiderstand | Lampe auswechselbar | induktive Last | Elektromotor | |||||
N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | |
AC125V | 5 | 5 | 1.5 | 0.7 | 4 | 4 | 2.5 | 1.3 |
AC250V | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 1.5 | 0.8 |
DC8V | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
DC14V | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
DC30V | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
DC125V | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
DC250V | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 |
Aufbau- und Funktionsschema der Serie IFW5
Wirkprinzip
Wenn Wasser fließt, entsteht vor und hinter der Düse an der Öffnung des Gehäuses 1 ein Differenzdruck. Dieser Differenzdruck wird von einem Paar oberer und unterer Membranen erfasst, die Stange 2 wird nach unten verschoben, der Betätigungshebel 4 wird abgesenkt und der Mikroschalter eingeschaltet.
Wenn der Durchfluss erhöht wird, wird der Stab um 2 nach unten verschoben, wenn er verringert wird, wird er nach oben verschoben. Darüber hinaus kann das Einstellrad 5 gedreht und das Zahnrad 3 vertikal bewegt werden, um Signale bei jeder Durchflussmenge zu erfassen.
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Korpus | CAC408 |
2 | Stäbe | C3604B |
3 | Getriebe | POM |
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
4 | Bedienhebel | SPCC |
5 | Einstellen des Getriebes | POM |
IFW510 Durchflusskennwerte (typischer Wert)
IFW520 Durchflusskennwerte (typischer Wert)
IFW550 Durchflusskennwerte (typischer Wert)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von IFW5□0-□□-00 bis 04 (ohne Klemmenkasten)
Maßzeichnung für IFW5□0-□□-10 bis 24 (mit Klemmenkasten)
Maßzeichnung des IFW5□0-□□-55 bis 86 (mit 24-V-Gleichstromlampe und Klemmenkasten)
Interner Schaltplan für IFW5□0-□□-00, 10, 20
Symbol | Kontakt | Anschlussleitungsfarbe |
---|---|---|
C | COMMON | Schwarz |
A | NORMALLY OPEN | Weiß |
B | NORMALLY CLOSED | Rot |
Interner Schaltplan für IFW5□0-□□-01 bis 04, 11 bis 14, 21 bis 24
Symbol | Kontakt | Anschlussleitungsfarbe |
---|---|---|
C | COMMON | Schwarz |
A | NORMALLY OPEN | Weiß |
B | NORMALLY CLOSED | Rot |
Teilenummer
|
---|
IFW510-F04-10-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Ausgangspunkte | verwendbare Medien | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Konfiguration Kontakt | Anschlusskasten | Lampe | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1a | With terminal box | Ohne Leuchte | CE-konformes Produkt |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Wasser | Sensor, Monitorstruktur | Integrierte Form |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Innengewinde | Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchflussschalter, Membran-Ausführung, IFW5 Serie, die Teilenummer ist IFW510-F04-10-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IFW510-F04-10-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Anzahl der Ausgangspunkte
verwendbare Medien
Nenndruckbereich
Nenndurchflussbereich(L/min)
Konfiguration Kontakt
Anschlusskasten
Lampe
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IFW510-03-11-Q |
IFW510-03-20-Q |
IFW510-03-55-Q |
IFW510-F04-13-Q |
IFW510-F04-14-Q |
IFW510-F04-56-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Ausgangspunkte | verwendbare Medien | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Konfiguration Kontakt | Anschlusskasten | Lampe | CE-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1a | With terminal box | Mit Neonleuchte (110 V AC, rot) | CE-konformes Produkt | ||
188.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1b | With terminal box | Ohne Leuchte | CE-konformes Produkt | ||
206.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1b | Mit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM) | Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot) | CE-konformes Produkt | ||
206.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1a | With terminal box | Mit Neonleuchte (220 V AC rot) | CE-konformes Produkt | ||
206.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1a | With terminal box | Mit Neonleuchte (220 V AC, grün) | CE-konformes Produkt | ||
206.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Schalter | [G] G | [1/2] 1/2 | 1 | Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit* | 0,1 bis 0,6 MPa | 1 to 10 | 1b | Mit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM) | Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün) | CE-konformes Produkt |