Distanzhülsen, Flanschhülsen / PE0000-0000M / PEEK (Teilenummern)

Distanzhülsen, Flanschhülsen / PE0000-0000M / PEEK
[Materials] PEEK (Polyether Ether Ketone) Grade #NC
[Color] Light Brown
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...155°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE3037-6105M
PE3037-6130M
PE3040-7130M
PE4250-9120M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Flanschdurchmesser D
(φ)

0.73 €

50 20 Arbeitstage 103,73,01,56,0

0.73 €

50 20 Arbeitstage 103,73,046,0

0.81 €

50 20 Arbeitstage 104,03,047,0

0.82 €

50 20 Arbeitstage 105,04,239,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flansch Werkstoff PEEK Farbe Hellbraun
Materialbeschreibung PEEK (Polyetheretherketon) Verkaufseinheit Einzeln verkauft

Technischer Support