Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)] 3, 4 / [Material] Polycarbonat (PC) / [Farbe] Weiß / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa, 130℃ / [UL-Norm] UL94V-2 (Material)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NBPC-412W
Genaue Form | Rändelung | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang |
Steigung(mm) | 0,7 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
Anwendung | Standard | Kunststoff | PC | Knopf Außendurchmesser(mm) | 11 |
Knopf Dicke(mm) | 6 | Werkstoffangaben | Polycarbonat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften