Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 193 - 236 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Lenkrollen mit Federung entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 193 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKY-2S200WF-B-2
Teilenummer
|
---|
SKY-2S200WF-B-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radfarbe | Folienmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.98 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 246 bis 236 | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | Abriebbeständigkeit | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Schwarz | Stahlplatte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Radlager | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Federung / Serie SKY, Modell SKY-2S / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SKY-2S200WF-B-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKY-2S200WF-B-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radfarbe
Folienmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKY-2S150AW-G-A-2 |
SKY-2S150UWF(INJ)-A-1 |
SKY-2S150UWF(INJ)-A-2 |
SKY-2S200WF-G-A-1 |
SKY-2S200WF-G-A-2 |
SKY-2S200WF-G-B-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radfarbe | Folienmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.75 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 193 bis 183 | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | Abriebbeständigkeit | - | - | - | 114 | - | 126 | Grün | Aluminium | |
147.24 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 193 bis 183 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Urethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | - | - | - | 114 | - | 126 | Grün | Stahlplatte | |
147.24 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 193 bis 183 | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Urethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | - | - | - | 114 | - | 126 | Grün | Stahlplatte | |
146.56 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 246 bis 236 | 80.01~140.00 | 100 | Kautschuk | Abriebbeständigkeit | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Grün | Stahlplatte | |
146.56 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 246 bis 236 | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | Abriebbeständigkeit | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Grün | Stahlplatte | |
146.56 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 246 bis 236 | 80.01~140.00 | 100 | Kautschuk | Abriebbeständigkeit | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Grün | Stahlplatte |