Abstandshaltter / Sechskant / Aussengewinde, Innengewinde / Messing / geschwärzt / BSB-MBE / HIROSUGI-KEIKI (Teilenummern)

Abstandshaltter / Sechskant / Aussengewinde, Innengewinde / Messing / geschwärzt / BSB-MBE / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal Thread Diameter (M)] 3 (0.5)
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Micro black (black coating, nickel backing)
Micro black is applied only to the sides
The screws and faces on both ends only have nickel plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSB-305MBE

Teilenummer
BSB-305MBE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt [B] Schlüsselfläche(mm) 5,5
[L] Länge(mm) 5 Ausführung Massiv Skalierung Ohne Speicher
Führung NA Gasentlüftung NA Schrauben-Ø M3
Einzelheiten Werkstoff Automatenmessing (C3604BD) mit einem Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm Details der Oberflächenbehandlung Mikroschwarz (schwarz beschichtete Nickelunterschicht)

Technischer Support