Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [B] Schlüsselfläche (mm) | [L] Länge (mm) | Schrauben-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | M3 | ||
0.95 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 7 | M3 | ||
0.95 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 8 | M3 | ||
1.03 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 10 | M3 | ||
1.03 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 12 | M3 | ||
1.10 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 15 | M3 | ||
1.17 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 18 | M3 | ||
1.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 20 | M3 | ||
1.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 25 | M3 | ||
1.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 30 | M3 | ||
1.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 35 | M3 | ||
1.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 40 | M3 | ||
1.73 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 45 | M3 | ||
1.88 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 50 | M3 | ||
1.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | M4 | ||
1.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | M4 | ||
1.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | M4 | ||
1.32 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | 15 | M4 | ||
1.35 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | 18 | M4 | ||
1.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 25 | M4 | ||
1.57 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | 30 | M4 | ||
1.77 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 35 | M4 | ||
1.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 40 | M4 | ||
1.98 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 45 | M4 | ||
2.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | 50 | M4 |
Loading...
Form | Sechskantige | Endform (links) | Außengewinde | Endform (rechts) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Chromatiert | Ausführung | Massiv |
Skalierung | Ohne Speicher | Führung | NA | Gasentlüftung | NA |
Einzelheiten Werkstoff | Grundkorpus: Automatenstahl (SUM); Federscheibe: Stahl (SWRH62) | Details der Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Schlüsselfläche(mm)
[L] Länge(mm)
Schrauben-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften