Zylinderschrauben / ZK□□-□□ / Stahl / brüniert / Innensechskant / preisgünstig【20-100 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / ZK□□-□□ / Stahl / brüniert / Innensechskant / preisgünstig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 16 / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderschraube von YFS darf in keinem Materiallager fehlen. Sie ist erhältlich in der Größe 16. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Brüniert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Die Zylinderschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Diese Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZK8-40
ZK16-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Abstand
(mm)

39.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10-1,25

62.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10162

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Black Oxide Montagebohrung, Form Hex Socket Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metric Coarse Standardausführung Standard (Round) Verkaufseinheit Box/Package
Anwendung Standard Schraubmodell Full-Thread

Technischer Support