Zylinderschrauben / 622□□ / Edelstahl / Innensechskant【20-50 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / 622□□ / Edelstahl / Innensechskant
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie eine hochwertige Innensechskantschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von OSUNG. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Innensechskantschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62205
62220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)

5.10 €

2.14 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

0,5

7.25 €

2.90 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Packung, Pkg. Anwendung Standard

Technischer Support