Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BKXK 2129 95/10
Inhalte
- BKXK Ø16 / Ø21 / Ø24 Serie
- BKXK Ø25 / Ø33 / Ø40 Serie, BKXS Ø15 Serie
- BKXS Ø19 / Ø20 / Ø25 Serie
- BKXKV Ø16 Serie, BKXSV Ø15 Serie, BKXSY Ø20 Serie
Technische Daten | BKXK 1622 | BKXK 1624 | BKXK 1627 | BKXK 2129 | BKXK 2135 | BKXK 2429 | BKXK 2435 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 40 | 40 | 40 | 120 | 100 | 120 | 100 |
max. Wellenversatz | ||||||||
Radial | mm | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,25 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,5 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,4 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 90 | 85 | 70 | 150 | 140 | 150 | 140 |
Radialfedersteife | N/mm | 40 | 20 | 15 | 25 | 10 | 25 | 10 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 9 | 9,5 | 15 | 15,2 |
max. M der Schrauben | Ncm | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +120 | -40 bis +140 | |||||
Gewicht ca. | g | 6 | 6,5 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | ||||||
Werkstoff | Balg | Edelstahl |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Bestellbeispiel: BKXK 1622 05/06
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXK 2129 63/08
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXK 2429 08/10
(Serie ØW d1/d2)
Technische Daten | BKXK 2530 | BKXK 2535 | BKXK 3340 | BKXK 4048 | BKXS 1520 | BKXS 1522 | BKXS 1525 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 200 | 200 | 500 | 1000 | 40 | 40 | 40 |
max. Wellenversatz | ||||||||
Radial | mm | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 4 | ± 4 | ± 3 | ± 1,5 | ± 3 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 220 | 183 | 750 | 350 | 90 | 85 | 70 |
Radialfedersteife | N/mm | 45 | 17,8 | 100 | 150 | 40 | 20 | 15 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 29,8 | 31 | 82 | 92 | 2 | 2,1 | 2,3 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 | 100 | 4 | 8 | 70 | 70 | 70 |
Temperaturbereich | °C | -40 bis +140 | ||||||
Gewicht ca. | g | 20 | 22 | 60* | 22* | 6 | 6,5 | 7 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | ||||||
Werkstoff | Balg | Edelstahl |
* je nach Ø Bohrung
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Bestellbeispiel: BKXK 2530 10/12
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXK 3340 10/12
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXK 4048 16/18
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXS 1520 05/06
(Serie ØW d1/d2)
Technische Daten | BKXS 1924 | BKXS 1929 | BKXS 2029 | BKXS 2035 | BKXS 2526 | BKXS 2531 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 120 | 100 | 120 | 100 | 200 | 200 |
max. Wellenversatz | |||||||
Radial | mm | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,35 |
Axial | mm | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,4 | ± 0,45 |
Angular | Grad | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 150 | 140 | 150 | 140 | 220 | 183 |
Radialfedersteife | N/mm | 25 | 10 | 25 | 10 | 45 | 17,8 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 19 | 20 |
max. M der Schrauben | Ncm | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temperaturbereich | °C | -40 bis +140 | |||||
Gewicht ca. | g | 10 | 11 | 15 | 16 | 17,5 | 18 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | |||||
Werkstoff | Balg | Edelstahl |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Bestellbeispiel: BKXS 1924 06/63
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXS 2029 63/08
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXS 2526 12/14
(Serie ØW d1/d2)
Technische Daten | BKXKV1624 | BKXKV1627 | BKXSV1522 | BKXSV1525 | BKXSY2029 | BKXSY2035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 |
max. Wellenversatz | |||||||
Radial | mm | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,4 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 1 | ± 1,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 115 | 110 | 115 | 110 | 150 | 140 |
Radialfedersteife | N/mm | 90 | 46 | 90 | 46 | 25 | 10 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 18 | 20 |
max. M der Schrauben | Ncm | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Temperaturbereich | °C | -40 bis +140 | -40 bis +200 | ||||
Gewicht ca. | g | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 31,5 | 33 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | Edelstahl 1.4404 | ||||
Werkstoff | Balg | Edelstahl 1.4571 |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Durch V4A 1.4404 Edelstahlqualitat erhohte Bestandigkeit gegen Chloride, Meerwasser, Treibstoffe, Toluol, aromatische und nicht aromatische
Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Glykole, Losungsmittel und viele Chemikalien.
Bestellbeispiel: BKXKV1624 05/06
(SerieØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXSV1522 05/06
(SerieØW d1/d2)
Bestellbeispiel: BKXSY2029 06/10
(SerieØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
BKXK 2129 95/10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9,52 | 10 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 21 | 29 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1 | 10.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,25 | ±4 | -30~120 | 0,4 | 9 |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Anwendung | Standard / Servomotor / Drehgeber |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Balg | Rostfreier Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Balg-Kupplungen / BKXK, BKXS, BKXKV, BKXSV, BKXSY / Korpus: rostfreier Stahl / Balg: rostfreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, die Teilenummer ist BKXK 2129 95/10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKXK 2129 95/10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BKXK 1622 03/06 |
BKXK 1622 03/63 |
BKXK 1622 04/04 |
BKXK 2129 95/95 |
BKXK 2135 04/04 |
BKXK 2135 04/05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 6 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 16 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 10.000 | 0.02 bis 0.2 | ±0,20 | ±3 | -30~120 | 0,4 | 2,1 | |
43.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 6,35 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 16 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 10.000 | 0.02 bis 0.2 | ±0,20 | ±3 | -30~120 | 0,4 | 2,1 | |
43.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 16 | 22 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 10.000 | 0.02 bis 0.2 | ±0,20 | ±3 | -30~120 | 0,4 | 2,1 | |
45.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9,52 | 9,52 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 21 | 29 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 10.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,25 | ±4 | -30~120 | 0,4 | 9 | |
45.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 21 | 35 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 10.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,3 | ±4 | -30~+120 | ±0,5 | 9,5 | |
45.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 21 | 35 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 10.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,3 | ±4 | -30~+120 | ±0,5 | 9,5 |