Balg-Kupplungen / BKXK, BKXS, BKXKV, BKXSV, BKXSY / Korpus: rostfreier Stahl / Balg: rostfreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung (Teilenummern - CAD Download)

Balg-Kupplungen / BKXK, BKXS, BKXKV, BKXSV, BKXSY / Korpus: rostfreier Stahl / Balg: rostfreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BKXK 1622
  • BKXK 1624
  • BKXK 1627
  • BKXK 2129
  • BKXK 2135
  • BKXK 2429
  • BKXK 2435
  • BKXK 2530
  • BKXK 2535
  • BKXS 1520
  • BKXS 1522
  • BKXS 1525
  • BKXS 1924
  • BKXS 1929
  • BKXS 2029
  • BKXS 2035
  • BKXS 2526
  • BKXS 2531
  • BKXS 1924
  • BKXK 4048
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung, optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, sehr große Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte und schwingungsdämpfend, Edelstahlbalg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BKXS 2029 10/12

Inhalte
- BKXK Ø16 / Ø21 / Ø24 Serie
- BKXK Ø25 / Ø33 / Ø40 Serie, BKXS Ø15 Serie
- BKXS Ø19 / Ø20 / Ø25 Serie
- BKXKV Ø16 Serie, BKXSV Ø15 Serie, BKXSY Ø20 Serie

BKXK Ø16 / Ø21 / Ø24 Serie

Technische Informationen

Technische DatenBKXK 1622BKXK 1624BKXK 1627BKXK 2129BKXK 2135BKXK 2429BKXK 2435
max. Drehzahlmin-110.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
max. DrehmomentNcm404040120100120100
max. Wellenversatz       
   Radialmm± 0,2± 0,25± 0,3± 0,25± 0,3± 0,25± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,45± 0,5± 0,4± 0,5± 0,4± 0,5
   AngularGrad± 3± 4± 4± 4± 4± 4± 4
DrehfedersteifeNm/rad908570150140150140
RadialfedersteifeN/mm40201525102510
Tragheitsmomentgcm22,12,22,699,51515,2
max. M der SchraubenNcm505050100100100100
Temperaturbereich°C-30 bis +120-40 bis +140
Gewicht ca.g66,5715161718
WerkstoffFlanschAluminium, eloxiert
WerkstoffBalgEdelstahl

M = Anzugsmoment der Gewindestifte

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXK 1622 05/06
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXK 2129 63/08
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXK 2429 08/10
                         (Serie  ØW  d1/d2)

BKXK Ø25 / Ø33 / Ø40 Serie, BKXS Ø15 Serie

Technische Informationen

Technische DatenBKXK 2530BKXK 2535BKXK 3340BKXK 4048BKXS 1520BKXS 1522BKXS 1525
max. Drehzahlmin-110.00010.00015.0005.00010.00010.00010.000
max. DrehmomentNcm2002005001000404040
max. Wellenversatz       
   Radialmm± 0,3± 0,35± 0,3± 0,3± 0,2± 0,25± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,45± 0,5± 0,5± 0,4± 0,45± 0,5
   AngularGrad± 4± 4± 3± 1,5± 3± 4± 4
DrehfedersteifeNm/rad220183750350908570
RadialfedersteifeN/mm4517,8100150402015
Tragheitsmomentgcm229,831829222,12,3
max. M der SchraubenNcm10010048707070
Temperaturbereich°C-40 bis +140
Gewicht ca.g202260*22*66,57
WerkstoffFlanschAluminium, eloxiert
WerkstoffBalgEdelstahl

* je nach Ø Bohrung
M = Anzugsmoment der Gewindestifte

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXK 2530 10/12
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXK 3340 10/12
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXK 4048 16/18
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXS 1520 05/06
                         (Serie ØW  d1/d2)

BKXS Ø19 / Ø20 / Ø25 Serie

Technische Informationen

Technische DatenBKXS 1924BKXS 1929BKXS 2029BKXS 2035BKXS 2526BKXS 2531
max. Drehzahlmin-110.00010.00010.00010.00010.00010.000
max. DrehmomentNcm120100120100200200
max. Wellenversatz      
   Radialmm± 0,25± 0,3± 0,25± 0,3± 0,3± 0,35
   Axialmm± 0,4± 0,5± 0,4± 0,5± 0,4± 0,45
   AngularGrad± 4± 4± 4± 4± 4± 4
DrehfedersteifeNm/rad150140150140220183
RadialfedersteifeN/mm251025104517,8
Tragheitsmomentgcm279891920
max. M der SchraubenNcm8080150150150150
Temperaturbereich°C-40 bis +140
Gewicht ca.g1011151617,518
WerkstoffFlanschAluminium, eloxiert
WerkstoffBalgEdelstahl

M = Anzugsmoment der Gewindestifte

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXS 1924 06/63
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXS 2029 63/08
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXS 2526 12/14
                         (Serie  ØW  d1/d2)

BKXKV Ø16 Serie, BKXSV Ø15 Serie, BKXSY Ø20 Serie

Technische Informationen

Technische DatenBKXKV1624BKXKV1627BKXSV1522BKXSV1525BKXSY2029BKXSY2035
max. Drehzahlmin-110.00010.00010.00010.00010.00010.000
max. DrehmomentNcm100100100100120100
max. Wellenversatz      
   Radialmm± 0,15± 0,2± 0,15± 0,2± 0,25± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,45± 0,4± 0,45± 0,4± 0,5
   AngularGrad± 1± 1,5± 1± 1,5± 4± 4
DrehfedersteifeNm/rad115110115110150140
RadialfedersteifeN/mm904690462510
Tragheitsmomentgcm22,52,92,52,91820
max. M der SchraubenNcm505050507070
Temperaturbereich°C-40 bis +140-40 bis +200
Gewicht ca.g776,5731,533
WerkstoffFlanschAluminium, eloxiertEdelstahl 1.4404
WerkstoffBalgEdelstahl 1.4571

M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Durch V4A 1.4404 Edelstahlqualitat erhohte Bestandigkeit gegen Chloride, Meerwasser, Treibstoffe, Toluol, aromatische und nicht aromatische
Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Glykole, Losungsmittel und viele Chemikalien.

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXKV1624 05/06
                           (SerieØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXSV1522 05/06
                           (SerieØW  d1/d2)

Balgkupplung

Bestellbeispiel: BKXSY2029 06/10
                           (SerieØW  d1/d2)

Teilenummer
BKXS 2029 10/12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(g・cm2)

41.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Aluminium1.01 bis 3.0020294,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung1,510.0000.21 bis 0.40±0,25±4-30~1200,408

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Zulässiger Versatz Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel Anwendung Standard / Servomotor / Drehgeber
Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Balg-Kupplungen / BKXK, BKXS, BKXKV, BKXSV, BKXSY / Korpus: rostfreier Stahl / Balg: rostfreier Stahl / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, die Teilenummer ist BKXS 2029 10/12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BKXS 2029 10/12.

Produktvarianten

Teilenummer
BKXK 1622 03/06
BKXK 1622 03/63
BKXK 1622 04/04
BKXS 2029 12/12
BKXS 2029 63/08
BKXS 2029 63/10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(g・cm2)

43.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36Aluminium0.05 bis 1.0016224,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit0,510.0000.02 bis 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36,35Aluminium0.05 bis 1.0016224,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit0,510.0000.02 bis 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

43.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44Aluminium0.05 bis 1.0016224,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit0,510.0000.02 bis 0.2±0,20±3-30~1200,42,1

41.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1212Aluminium1.01 bis 3.0020294,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit1,510.0000.21 bis 0.40±0,25±4-30~1200,408

41.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,358Aluminium1.01 bis 3.0020294,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit1,510.0000.21 bis 0.40±0,25±4-30~1200,408

41.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3510Aluminium1.01 bis 3.0020294,001 bis 10,000Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit1,510.0000.21 bis 0.40±0,25±4-30~1200,408

Technischer Support