Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FKXS 1225 03/04
Bestellbeispiel: FKXS 1225 05/06
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: FKXS 1635 06/08
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: FKXS 2650 12/14
(Serie ØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
FKXS 1225 03/04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Wellenversatz (Radial) (mm) | Max. Wellenversatz (Axial) (mm) | Gewicht ca. (g) | max. M der Schrauben (Ncm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 |
Loading...
Technische Daten | FKXS 1225 | FKXS 1635 | FKXS 2650 | |
---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 15 | 50 | 150 |
max. Wellenversatz | ||||
Radial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 |
Angular | Grad | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Verdrehwinkel bei 1/2 Nenndrehmoment, Drehrichtung | ||||
Rechts auf treibende Welle gesehen | Grad | 40 | 50 | 40 |
Links auf treibende Welle gesehen | Grad | 60 | 70 | 60 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 3,5 | 13,6 | 129 |
max. M der Schrauben | Ncm | 70 | 150 | 300 |
Temperaturbereich | °C | -40 bis +150 | ||
Gewicht ca. | g | 18 | 35 | 131 |
Werkstoff | Feder | Federstahl 1.0600 vernickelt | ||
Werkstoff | Naben | Zink Druckguss |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Ausführung | Sonstige | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±5 | Werkstoff - Balg | Sonstige |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::150 | Max. Wellenversatz (Angular)(Grad) | ± 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feder-Kupplungen / FKXS / Spiralfederstrang / Gewindestiftklemmung / Korpus: Stahl, die Teilenummer ist FKXS 1225 03/04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FKXS 1225 03/04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Max. Drehmoment(Ncm)
Max. Wellenversatz (Radial)(mm)
Max. Wellenversatz (Axial)(mm)
Gewicht ca.(g)
max. M der Schrauben(Ncm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FKXS 1225 03/03 |
FKXS 1225 03/05 |
FKXS 1225 03/06 |
FKXS 1225 04/04 |
FKXS 1225 04/05 |
FKXS 1225 04/06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Wellenversatz (Radial) (mm) | Max. Wellenversatz (Axial) (mm) | Gewicht ca. (g) | max. M der Schrauben (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 |