Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FKXS 1635 04/08
Bestellbeispiel: FKXS 1225 05/06
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: FKXS 1635 06/08
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: FKXS 2650 12/14
(Serie ØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
FKXS 1635 04/08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Wellenversatz (Radial) (mm) | Max. Wellenversatz (Axial) (mm) | Gewicht ca. (g) | max. M der Schrauben (Ncm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 3.000 | 0.41 bis 1.0 | ±1,0 | 1 | 13,6 | 50 | ± 1 | ± 1 | 35 | 150 |
Loading...
Technische Daten | FKXS 1225 | FKXS 1635 | FKXS 2650 | |
---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 15 | 50 | 150 |
max. Wellenversatz | ||||
Radial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 |
Angular | Grad | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Verdrehwinkel bei 1/2 Nenndrehmoment, Drehrichtung | ||||
Rechts auf treibende Welle gesehen | Grad | 40 | 50 | 40 |
Links auf treibende Welle gesehen | Grad | 60 | 70 | 60 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 3,5 | 13,6 | 129 |
max. M der Schrauben | Ncm | 70 | 150 | 300 |
Temperaturbereich | °C | -40 bis +150 | ||
Gewicht ca. | g | 18 | 35 | 131 |
Werkstoff | Feder | Federstahl 1.0600 vernickelt | ||
Werkstoff | Naben | Zink Druckguss |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Ausführung | Sonstige | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±5 | Werkstoff - Balg | Sonstige |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::150 | Max. Wellenversatz (Angular)(Grad) | ± 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feder-Kupplungen / FKXS / Spiralfederstrang / Gewindestiftklemmung / Korpus: Stahl, die Teilenummer ist FKXS 1635 04/08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FKXS 1635 04/08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Max. Drehmoment(Ncm)
Max. Wellenversatz (Radial)(mm)
Max. Wellenversatz (Axial)(mm)
Gewicht ca.(g)
max. M der Schrauben(Ncm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FKXS 1225 03/06 |
FKXS 1225 04/04 |
FKXS 1225 04/05 |
FKXS 1635 05/05 |
FKXS 1635 05/06 |
FKXS 1635 05/08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | Max. Drehmoment (Ncm) | Max. Wellenversatz (Radial) (mm) | Max. Wellenversatz (Axial) (mm) | Gewicht ca. (g) | max. M der Schrauben (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 25 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,7 | 8.000 | 0.41 bis 1.0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 18 | 70 | |
23.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1,5 | 3.000 | 0.41 bis 1.0 | ±1,0 | 1 | 13,6 | 50 | ± 1 | ± 1 | 35 | 150 | |
23.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1,5 | 3.000 | 0.41 bis 1.0 | ±1,0 | 1 | 13,6 | 50 | ± 1 | ± 1 | 35 | 150 | |
23.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1,5 | 3.000 | 0.41 bis 1.0 | ±1,0 | 1 | 13,6 | 50 | ± 1 | ± 1 | 35 | 150 |