Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKPS 2224 04/05
SKPS 1520
Bestellbeispiel: SKPS 1520 05/06
(Serie ØW d1/d2)
SKPS 2224
Bestellbeispiel: SKPS 2224 08/08
(Serie ØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
SKPS 2224 04/05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |
Loading...
Technical data | SKPS 1520 | SKPS 2224 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 12.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 30 | 80 |
max. Wellenversatz | |||
Radial | mm | ± 0,3 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,2 | ± 0,3 |
Angular | Grad | ± 2,5 | ± 3 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 12 | 38 |
Radialfedersteife | N/mm | 45 | 115 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 2 | 7 |
max. M der Schrauben | Ncm | 70 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -10 bis +80 | |
Gewicht ca. | g | 6 | 10 |
Werkstoff | Mittelteil | Polyamid 6.6, glasfaserverstarkt | |
Werkstoff | Nabe | Messing | Aluminium |
M = Anzugsmoment der Klemmschraube
Aufgrund der Materialeigenschaften von Kunststoff kann eine Masabweichung in der Lange von bis zu 1 mm entstehen.
Ausführung | Mit Schlitz | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | zulässiger Drehmomentbereich(N•m) | 0.05 bis 1.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 | Zulässiger Radialversatz(mm) | ±0,3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steg-Kupplungen / SKPS / Gewindestiftklemmung / Korpus: PA6.6 glasfaserverstärkt, Metalleinsatz, die Teilenummer ist SKPS 2224 04/05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKPS 2224 04/05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Balg
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKPS 1520 02/05 |
SKPS 1520 02/06 |
SKPS 1520 03/03 |
SKPS 2224 04/06 |
SKPS 2224 04/08 |
SKPS 2224 04/10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Legierung | 15 | 20 | 1,001 bis 2,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 12.000 | ±2,5 | Sonstige | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | 6 | Legierung | 15 | 20 | 1,001 bis 2,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 12.000 | ±2,5 | Sonstige | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | Kunststoff | 15 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 12.000 | ±2,5 | - | -10~80 | 0,2 | 2 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 6 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 8 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |