Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKPS 2224 04/04
SKPS 1520
Bestellbeispiel: SKPS 1520 05/06
(Serie ØW d1/d2)
SKPS 2224
Bestellbeispiel: SKPS 2224 08/08
(Serie ØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
SKPS 2224 04/04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |
Loading...
Technical data | SKPS 1520 | SKPS 2224 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 12.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 30 | 80 |
max. Wellenversatz | |||
Radial | mm | ± 0,3 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,2 | ± 0,3 |
Angular | Grad | ± 2,5 | ± 3 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 12 | 38 |
Radialfedersteife | N/mm | 45 | 115 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 2 | 7 |
max. M der Schrauben | Ncm | 70 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -10 bis +80 | |
Gewicht ca. | g | 6 | 10 |
Werkstoff | Mittelteil | Polyamid 6.6, glasfaserverstarkt | |
Werkstoff | Nabe | Messing | Aluminium |
M = Anzugsmoment der Klemmschraube
Aufgrund der Materialeigenschaften von Kunststoff kann eine Masabweichung in der Lange von bis zu 1 mm entstehen.
Ausführung | Mit Schlitz | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | zulässiger Drehmomentbereich(N•m) | 0.05 bis 1.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 | Zulässiger Radialversatz(mm) | ±0,3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steg-Kupplungen / SKPS / Gewindestiftklemmung / Korpus: PA6.6 glasfaserverstärkt, Metalleinsatz, die Teilenummer ist SKPS 2224 04/04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKPS 2224 04/04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Balg
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKPS 1520 02/05 |
SKPS 1520 02/06 |
SKPS 1520 03/03 |
SKPS 2224 04/05 |
SKPS 2224 04/06 |
SKPS 2224 04/08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Balg | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | Legierung | 15 | 20 | 1,001 bis 2,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 12.000 | ±2,5 | Sonstige | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | 6 | Legierung | 15 | 20 | 1,001 bis 2,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 12.000 | ±2,5 | Sonstige | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | Kunststoff | 15 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 0,7 | 12.000 | ±2,5 | - | -10~80 | 0,2 | 2 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 6 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 8 | Kunststoff | 22 | 24 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 10.000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |