Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WKAK 1928 05/63
Inhalte
- WKAK Ø12 / Ø14 / Ø16 / Ø19 / Ø25 / Ø30 Serie
- WKAS Ø6,5 / Ø10 / Ø12 / Ø16 / Ø19 / Ø20 Serie
- WKAS Ø25 / Ø30 Serie
- WKXK Ø25 Serie, WKXS Ø25 Serie
Technische Daten | WKAK 1215 | WKAK 1421 | WKAK 1625 | WKAK 1928 | WKAK 2532 | WKAK 3038 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 25 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
max. Wellenversatz | |||||||
Radial | mm | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,35 |
Axial | mm | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 2 | ± 3 | ± 3,5 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 16 | 19 |
Radialfedersteife | N/mm | 55 | 22 | 30 | 36 | 45 | 60 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 1 | 1,9 | 3,8 | 8,7 | 29 | 76 |
max. M der Schrauben | Ncm | 30 | 50 | 50 | 120 | 150 | 150 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +150 | -30 bis +120 | -30 bis +150 | |||
Gewicht ca. | g | 3,5 | 6,5 | 10 | 16 | 34 | 58 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium | Aluminium, eloxiert |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Bestellbeispiel: WKAK 1215 02/04
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 1421 02/03
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 1625 05/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 1928 06/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 2532 06/08
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 3038 10/12
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Technische Daten | WKAS 6508 | WKAS 1015 | WKAS 1218 | WKAS 1622 | WKAS 1922 | WKAS 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 2 | 15 | 25 | 40 | 60 | 60 |
max. Wellenversatz | |||||||
Radial | mm | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 |
Axial | mm | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 |
Angular | Grad | ± 2 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 3,5 | ± 3,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 0,55 | 2,2 | 2,8 | 5 | 9 | 9 |
Radialfedersteife | N/mm | 24 | 22 | 28 | 34 | 40 | 40 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 0,02 | 0,34 | 0,83 | 3,2 | 6,7 | 6 |
max. M der Schrauben | Ncm | 8 | 15 | 35 | 80 | 80 | 80 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +150 | |||||
Gewicht ca. | g | 0,5 | 2,4 | 4 | 9,5 | 13 | 12 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | Aluminium |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Freigedreht ab Ø 5 mm
Bestellbeispiel: WKAS 6508 1,5/02
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1015 03/04
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1218 04/05
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1622 05/05
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1922 06/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 2019 06/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Technische Daten | WKXK 2532 | WKXS 2524 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 6.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 200 | 200 |
max. Wellenversatz | |||
Radial | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 29 | 40 |
Radialfedersteife | N/mm | 150 | 250 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 84 | 64 |
max. M der Schrauben | Ncm | 150 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +180 | |
Gewicht ca. | g | 88 | 65 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4104 |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Wendelbereich freigedreht
WKAS 2524
Bestellbeispiel: WKAS 2524 10/10
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
WKAS 2532
Bestellbeispiel: WKAS 2532 10/10
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
WKAS 3030
Bestellbeispiel: WKAS 3030 10/12
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
WKAS 3038
Bestellbeispiel: WKAS 3038 10/14
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Technische Daten | WKXK 2532 | WKXS 2524 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 6.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 200 | 200 |
max. Wellenversatz | |||
Radial | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 29 | 40 |
Radialfedersteife | N/mm | 150 | 250 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 84 | 64 |
max. M der Schrauben | Ncm | 150 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +180 | |
Gewicht ca. | g | 88 | 65 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4104 |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Wendelbereich freigedreht
WKXK 2532
Bestellbeispiel: WKXK 2532 06/08
(Serie ØW d1/d2)
WKXS 2524
Bestellbeispiel: WKXS 2524 06/08
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Teilenummer
|
---|
WKAK 1928 05/63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 63 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 19 | 28 | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,25 | ±4 | -30~150 | 0,4 | 8,7 |
Loading...
Ausführung | Mit Schlitz | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
Sie befinden sich auf der Seite für Wendel-Kupplungen / WKAK, WKAS, WKAS, WKXK, WKXS / Korpus: Aluminium, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WKAK 1928 05/63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WKAK 1928 05/63.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WKAK 1421 03/04 |
WKAK 1421 04/04 |
WKAK 1625 03/03 |
WKAK 1928 06/06 |
WKAK 1928 06/63 |
WKAK 1928 63/63 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 21 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3 | -30~150 | 0,25 | 1,9 | |
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 21 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3 | -30~150 | 0,25 | 1,9 | |
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 16 | 25 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3,5 | -30~150 | 0,3 | 3,8 | |
42.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 19 | 28 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1,2 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,25 | ±4 | -30~150 | 0,4 | 8,7 | |
42.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 63 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 19 | 28 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1,2 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,25 | ±4 | -30~150 | 0,4 | 8,7 | |
42.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 63 | 63 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 19 | 28 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1,2 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,25 | ±4 | -30~150 | 0,4 | 8,7 |